SPRC133

TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗

SPRC133

下载

概述

C55x 芯片支持库 (CSL) 提供了一个应用程序编程接口 (API),用于配置和控制 DSP 片上外设,以实现易用性、各种 C55x 器件间的兼容性以及硬件抽象。CSL 通过提供标准化和可移植性,可缩短开发时间。

  • C55x CSL (SPRC133):特性部分列出的功能专为 TMS320C55x DSP(包括 C5501、C5502、C5509、C5509A 和 C5510、C5510A)而设计。
  • C55x CSL - 低功耗:特性部分列出的功能专为 TMS320C55x 低功耗 DSP(包括 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件)而设计。

特性

模块
名称
C55x CSL - SPRC133
外设说明
模块
名称
C55x CSL - 低功耗 CSL
外设说明
ADC模数转换器SAR10 位 SAR ADC
ICACHE指令缓存  
DAT器件相关
数据复制/填充
DAT数据复制/填充模块
基于 DMA C5505
DMA直接存储器访问DMA直接存储器访问
IRQ中断控制器INTC中断控制器
EMIF外部存储器接口NANDNAND 闪存
GPIO通用 I/OGPIO通用 I/O
GPT32 位通用计时器GPT32 位通用计时器
HPI主机端口接口  
I2CI2C 外设I2CI2C 外设
MMC多媒体控制器MMC/SDMMC/SD 控制器
  ATAIFMMC/SD 驱动程序的 ATAFS 接口
McBSP多通道缓冲
串行端口
I2SI2S 外设
USB通用串行总线USBUSB 内核驱动器
  USB MSCUSB 海量存储类驱动程序
  USB ACUSB 音频类驱动程序
PLL时钟发生器
(锁相环)
PLL时钟发生器
(锁相环)
PWR断电  
RTC实时时钟RTC实时时钟
计时器计时器GPT32 位通用计时器
UART通用异步
接收器发送器
UART通用异步
接收器发送器
WDTIM看门狗计时器WDT看门狗计时器
  MEM启用或禁用存储器保持能力
SARAM 和 DARAM 的模式
  LCDCLCD 控制器
  SDIOMMC/SD 控制器的 SDIO 驱动程序
SPISPI串行端口接口
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C55XCSL-LOWPOWER 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频和雷达 DSP SoC
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC
下载选项

C55XCSL-LOWPOWER 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库

close
最新版本
版本: 03.08.01.00
发布日期: 2019-11-18
产品
音频和雷达 DSP SoC
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

发布信息

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.

驱动程序或库

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

支持的产品和硬件
下载选项

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2005-1-18

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc133 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 2004-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持