BOOST5545ULP

C5545 Booster Pack

BOOST5545ULP

立即订购

概述

C5545 Booster Pack 是一个小尺寸、低成本快速开发平台,包含评估 C553x 和 C5545 DSP 系列所需的所有硬件和软件。C553x 和 C5545 超低功耗 (ULP) DSP 是一款 16 位 DSP,其成本与功耗在业界颇具竞争优势。该 Booster Pack 采用频率为 100MHz 的 C5545 ULP DSP,配备 I2S、SPI、USB2 等大量接口。它采用板载 CC2650 BLE 无线电,能够实现轻松连接;它还具有连接至 MSP432 Launch Pad 的接口,能够轻松实现扩展。具体可参阅以下内容:它采用可实现轻松连接的板载 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640 无线微控制器,该微控制器与 MSP432™ MCU LaunchPad™ 开发套件相连接,从而实现轻松扩展。

特性
  • C5545 ULP DSP 频率为 100MHz
  • CC2650BLE 无线电与控制器
  • 标准 MSP432 和 CC3200 Launchpad 接头
  • 板载仿真器
  • 96 x 16 像素 OLED 显示屏
  • 通过板载按钮、接头和 SD 卡插槽启动
  • 语音触发演示即开即用

  1. C5545 Booster Pack
  2. USB Type-A 转 Micro B
  3. 带麦克风的立体声耳机
  4. Micro SD 卡 8GB Class 4(预加载音频演示文件)
  5. 快速入门指南

注意:不包括 Launchpad

负载开关
TPS22913 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

 

音频编解码器
TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST5545ULP C5545 Booster Pack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计
支持软件

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BOOST5545ULP C5545 Booster Pack
下载选项

SPRCAE7 C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-10-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
BOOST5545ULP C5545 Booster Pack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 2016-10-4
用户指南 TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 2016-9-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

软件开发

驱动程序或库
SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频