Develop with TAS2563
See hardware, software, and resources for evaluating the TAS2563 Class-D Smart Amp audio amplifier.
评估板
PPC3-EVM-MB
— 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块
评估板
TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 具有集成 DSP 子卡的 DSBGA 6W 智能放大器评估模块(需要主板)
using the PPC3-EVM motherboard (DSBGA).
TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 具有集成 DSP 子卡的 DSBGA 6W 智能放大器评估模块(需要主板)
版本: null
发布日期:
评估板
TAS2X63EVM
— 具有集成 DSP、采用 QFN 封装的 TAS2563 6W 智能放大器独立评估模块
using the QFN package.
评估板
PP-SALB2-EVM
— PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
using Smart Amp speaker protection features.
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
支持的产品和硬件
产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
专用音频放大器
压电式驱动器
手机、平板电脑和可穿戴音频放大器
扬声器、电视和条形音频放大器
汽车音频放大器
通用音频放大器
音频 ADC
音频 DAC
音频编解码器
硬件开发
开发套件
评估板
驱动程序或库