LMX2572LPEVM
具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块
LMX2572LPEVM
概述
此评估模块 (EVM) 适用于 LMX2572LP,后者是一个低功耗、高性能的宽带合成器,可生成从 12.5MHz 到 2GHz 的任何频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,仅从 3.3V 单电源中消耗 70mA 电流。通过提供 SYNC 信号,用户可以跨多个 LMX2572LP 器件同步输出相位。LMX2572LP 还可以生成频率斜升,频率斜升可在此评估模块中展示。此外,LMX2572LP 还支持直接数字 FSK 调制。为此,可以将串行接口配置为 SPI 或 I2S 接口。可使用配套的 Refernce PRO 模块来提供清晰的参考时钟并对 LMX2572LP 评估模块进行编程。
特性
- 12.5MHz 至 2GHz 输出频率
- 在 100kHz 偏移和 800MHz 载波的情况下具有 -124dBc/Hz 的相位噪声
- 70mA 工作电流及一个直接 VCO 输出
- 两个差动输出,具有可编程的输出功率
- 此 EVM 具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
Reference PRO (SV601349) IDC 线缆 (M3DDA-1006J) USB 线缆 (Q362-ND) 2x SMA 适配器 (132168)
射频 PLL 和合成器
开始使用
- 订购 LMX2572LPEVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2572LPEVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2572LPEVM — 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块
LMX2572LPEVM — 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
发布信息
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMX2572LPEVM Evaluation Instructions | 2018-5-24 | |||
| 证书 | LMX2572LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |