LMK05028EVM
LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块
LMK05028EVM
概述
LMK05028EVM 是一款用于评估 LMK05028 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK05028 集成了两个具有可编程带宽的数字锁相环 (DPLL),用于实现输入的漂移和抖动衰减。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 XO 和 TCXO 选项,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK05028。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK05028 寄存器进行编程并将相应设置保存在片上 EEPROM 中,从而支持自定义的通电时钟配置。
特性
- 两个具有可编程带宽的 DPLL 以及用于实现频率转换的模拟 PLL
- 4 个时钟输入,可支持无中断切换和保持
- 8 个差分输出时钟或 16 个 LVCMOS 输出时钟,或者二者的组合
- 通过片上 EEPROM 来支持自定义的启动时钟配置
- 灵活的振荡器选项:板载 XO 和 TCXO 或外部 SMA 输入
- USB MCU 接口,用于通过 TICS Pro GUI 进行 I2C/SPI 和 GPIO 引脚控制
3 英尺微型 USB 电缆 (MPN 3021003-03)
振荡器
开始使用
- 订购 CDCE6214-Q1EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 CDCE6214-Q1EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
立即订购并开发
评估板
LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块
LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.0 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.0 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.0 Release Notes
发布信息
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMK05028EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018-1-19 | ||
数据表 | LMK05028 具有 EEPROM 的低抖动双通道网络同步器时钟 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-2-26 | |
证书 | LMK05028EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |