LMK61E0MEVM
LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块
LMK61E0MEVM
概述
LMK61E0MEVM 评估模块可提供完整的评估平台,通过集成式 EEPROM 和扩展频率裕量功能来评估德州仪器 (TI) LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器的抖动性能和可配置性。
LMK61E0MEVM 可用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可轻松定制用户所需的任何频率。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需外部输入或电源即可运行器件。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61E0M 的双路 LVCMOS 时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未随附)对接至测试设备或参考板。
特性
- 超低抖动双路输出 LVCMOS 时钟发生器
- 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
- 板载的 USB 转 I2C 接口
- 粗细频率裕度
- 通过 GUI 平台实现对寄存器和 EEPROM 的全面访问
- 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND
振荡器
立即订购并开发
评估板
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes
发布信息
v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.
Devices
- Added LMK5D33414
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
- Added LMK5D33414
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK61E2EVM, LMK61E0MEVM User's Guide (Rev. B) | 2017-8-10 | |||
| 证书 | LMK61E0MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |