LMK04368EPEVM
适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块
LMK04368EPEVM
概述
LMK04368-EP 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMK04368-EP 性能和特性的平台。作为一款增强型产品,LMK04368-EP 是具有高性能、超低噪声且符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器。
每个 EVM 上的 LMK04368-EP 器件均为工程模型,仅适用于工程评估。
特性
- 工作温度范围:-55°C 至 125°C
- 提供 JESD204B/C 支持,适用于需要系统基准 (SYSREF) 的航天应用
- 6GHz 外部压控振荡器 (VCO) 或分配输入
- 多模式
- 双锁相环 (PLL)
- 单个 PLL
- 时钟分配
- 适用于双环路时钟抖动清除器的完整电路,已经过性能优化和测试
时钟抖动清除器
立即订购并开发
评估板
LMK04368EPEVM
— LMK04368-EP evaluation module for JESD204B/C dual-loop clock jitter cleaner
LMK04368EPEVM
—
LMK04368-EP evaluation module for JESD204B/C dual-loop clock jitter cleaner
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.0 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.0 Software Manifest
TICS Pro 1.7.10.0 Release Notes
发布信息
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
- ReadAllRegisters API returns values
Bugfixes
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
- ReadAllRegisters API returns values
- Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
- ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMK04368EPEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-10-28 | ||
证书 | LMK04368EPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-6 |