ESDEVM
适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
ESDEVM
概述
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
特性
- 有许多封装结构,允许对每个器件进行测试
- 针对信号完整性的 S 参数测试
ESD 保护二极管
TVS 二极管
齐纳二极管
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-27 | |||
证书 | ESDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |