BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

BP-CC3351MOD

立即订购

概述

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and development board that is compatible with the CC3350MOD and CC3351MOD and can be easily connected to TI LaunchPad development kits or processor boards enabling rapid software development.

 

This kit can be used in 3 configurations:

  1. MCU and RTOS evaluation: BP-CC3351MOD + LaunchPad with the MCU running TCP/IP like the LP-AM243
  2. Processor and Linux evaluation: BP-CC3351MOD + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  3. RF testing with PC tools: BP-CC3351MOD + LP-XDS110

In addition, the BP-CC3351MOD can also be wired to any other Linux or RTOS host board running TCP/IP stack.

特性
  • CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack 插件模块
  • 具有基于 SMA/U.FL 的测试选项的板载芯片天线
  • 用于独立操作和射频测试的 SWD 接口
Wi-Fi 产品
CC3350MOD SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 companion module CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套模块
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

BP-CC3351MOD 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC3351MOD

SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

close
版本: null
发布日期:
认证

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350MOD SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 companion module CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套模块
硬件开发
评估板
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SimpleLink™ CC33X1MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC33X1MOD) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
数据表 CC335xMOD SimpleLink™ 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙®配套模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-29
证书 BP-CC3351MOD EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-11

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-XDS110ET XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

软件开发

应用软件和框架
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi 工具箱

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持