BP-CC33-BBB-ADAPT

适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

BP-CC33-BBB-ADAPT

立即订购

概述

BP-CC33-BBB-ADAPT 适配器板用于连接 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块与 BeagleBone Black 开发平台。通过与 BeagleBone Black 平台连接,可以对 CC33xx 器件进行处理器和 Linux 评估。

特性
  • BP-CC33xx EVM 可轻松连接到 BeagleBone Black 开发平台
  • 为实现出色的数字信号完整性而设计的布局
  • 标头拓扑可在全面组装后提供元件间隙
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started on CC330x with Linux OS

了解详情

Get started on CC330x with Linux OS

close
See required hardware, software, and tools for developing CC3301 or CC3300 on a Linux OS
评估板

BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module

Required
为什么必需? The CC3301 BoosterPack™ plug-in module (BP-CC3301) is a test and development board that can be easily connected to TI LaunchPad™ development kits or processor boards; thus enabling rapid software development.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module

close
版本: null
发布日期:
评估板

BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black, community-supported development platform based on Sitara™ AM335x ARM® Cortex®-A8 Processor

Required
为什么必需? BeagleBone® Black is a single-board computer from the BeagleBoard.org foundation based on AM335x.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BEAGL-BONE-BLACK BeagleBone® Black, community-supported development platform based on Sitara™ AM335x ARM® Cortex®-A8 Processor

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

BP-CC33-BBB-ADAPT — 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

Required
为什么必需? The BP-CC33-BBB-ADAPT board is an adapter board to interface between a SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module and the BeagleBone Black development platform. The connection to the BeagleBone Black platform allows for processor and Linux evaluation for the CC33xx devices.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC33xx 和 CC35xxE 器件的工具集。

Optional
为什么必需? The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3501E 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
硬件开发
评估板
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
下载选项

仅订购此硬件

接口适配器

BP-CC33-BBB-ADAPT — 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BP-CC33-BBB-ADAPT 硬件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-4
证书 BP-CC33-BBB-ADAPT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

软件开发

驱动程序或库
CC33XX-SOFTWARE CC33XX 软件开发源

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频