BOOSTXL-DRV8320RS
具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块
BOOSTXL-DRV8320RS
概述
BOOSTXL-DRV8320RS 是基于 DRV8320RS 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFET 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。 该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。 该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。 驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。
特性
- 6V 至 54V 操作
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 外部降压稳压器
- 外部分流放大器
- 提供含传感器或无传感器 BLDC 固件
- 用于故障寄存器读数和 IDRIVE 配置的 SPI 接口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
C2000 实时微控制器
开始使用
- 订购 BOOSTXL-DRV8320RS 和 LAUNCHXL-F280049C
- 按照 BOOSTXL-DRV8320RS EVM 用户指南(修订版 A)中的说明操作
立即订购并开发
子卡
BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块
BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
子卡
开发套件
评估板
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
参考设计
子卡
开发套件
评估板
文档
发布信息
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
新增功能
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.
评估模块 (EVM) 用 GUI
BOOSTXL-DRV8320RS-GUI-CLOUD — TI 资源管理器云端上的 InstaSPIN 通用 GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
子卡
评估板
BOOSTXL-DRV8320RS-GUI-CLOUD — TI 资源管理器云端上的 InstaSPIN 通用 GUI
硬件开发
子卡
评估板
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BOOSTXL-DRV8320RS EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-11-6 |
技术文章 | Motor control software development kit jump-starts new designs | PDF | HTML | 2019-4-17 | |||
证书 | BOOSTXL-DRV8320RS EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018-12-5 |