(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
TASKING Germany GmbH
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ミリ波レーダー センサ
車載ワイヤレス接続製品
車載運転支援 SoC
お問い合わせ
-
+49 (0)89 2620 10080
- パートナーへのお問い合わせ
- www.tasking.com/
ご提供リソース
- IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
- デバッグ・プローブ
サポート対象の地域
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
本社
- Streitfeldstrasse 19
- Munich, 81673
- Germany
参照情報
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TSK-3P-VX-TOOLSET — TASKING VX-toolset for Arm
VX-toolset for Arm is certified for safety critical embedded software development on Cortex-M and Cortex-R Arm based devices from leading silicon vendors. The toolset has been certified by the TÜV NORD to meet the functional safety standard ISO 26262 and Cybersecurity standard ISO (...)
デバッグ・プローブ
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
免責事項