特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
支持无线、数字钥匙、PC、EMS、硬件、软件、固件、设计工具和仿真
深圳市昇润科技有限公司(品牌 TTC)是一家专注于近距离无线通讯产品研发和生产的国家级高科技企业。其研发中心位于中国深圳。公司为客户提供射频核心器件和系统集成的开发、技术支持及整体解决方案。
TTC 是德州仪器 (TI) 在亚太地区的专业技术和产品服务合作伙伴。公司拥有 60 多项发明和实用模型专利。产品已通过 BQB、FCC、RED、IC、SRRC、ROHS、REACH 认证。TTC 持续推行 ISO9001:2015 IATF16949 质量管理体系。
TTC 在无线通讯技术和应用领域深耕多年,擅长 BLE、NFC、Zigbee、UWB 等产品协议栈应用、系统兼容性、多器件互联互通、综合角色应用和复合型定位算法。产品具有低功耗、长待机、远距离、高安全、稳定性强、一致性好等技术特性。服务全球数千家客户,包括为知名汽车品牌提供符合 CCC3.0、ICCE 等行业联盟标准的数字钥匙系统,批量供应多款车规级的无线通讯产品。
-
+0-755-8623-3846
- 联系合作伙伴
- www.ttcble.com
- 子卡
- 开发套件
- 软件开发套件 (SDK)
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
资源
TTC-SR-2340080I1Q — TTC TPMS-2340080I1Q 是一款具有 BLE 射频发射器的高性能双工 TPMS 芯片。
SR-2340080I1Q 是一款完全集成式 TPMS 传感器芯片,由压力传感器、温度传感器、加速度传感器、电池电压传感器和低功耗蓝牙模块组成。
TTC 提供随附的 SDK 开发包,使 TPMS 传感器的测量和通信能够由客户软件控制,便于客户快速集成。
该 SDK 包含从基本 TPMS 功能到复杂的自动定位算法等各种固件库和工程示例。
TTC-3P-BLE-CGM-SIP — TTC BLE-2340220I1N SR CGM SiP 解决方案
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
SR-2340220I1N 使用血糖传感器进行连续监测。BLE 芯片集成了血糖分析算法,并通过 BLE 协议将加密数据安全地传输到手机。用户可以通过应用程序获取监测图和数据。
SR-2340220I1N 支持连续使用超过 15 天。
TTC-3P-BLE-SIP-MODULE — TTC SIP-2340190I1N 超小型 SiP 模块
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
SR-2340190I1N SiP 解决方案集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能,是一款专用于低功耗智能器件和物联网应用的高度集成式蓝牙 5.3 模块。
SR-2340190I1N 具有 26 个 GPIO 引脚。体积仅为原始模块解决方案的 12%。
- 尺寸更小: 5.0 x 5.0 x 0.75mm
- 工作温度:-40°C~85°C
- 灵敏度更高
- 原产地定位
TTC-3P-CC2340-BEACON — TTC HY-234014P Beacon 支持 Ibacon 和自定义广播协议
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
HY-234014P 是一款基于 TI CC2340 的 SimpleLink 2.4GHz Beacon 产品,支持低功耗 Bluetooth®5.3。它集成了高性能 ARM Cortex-M0+ 处理器,具有 512KB 闪存、36KB 超低泄漏 SRAM 和板载工业级 48MHz 晶体振荡器。
此 Beacon 器件可用于资产跟踪、库存管理和工人安全监控。
TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE — TTC HY-42R101 BLE 模块支持 UART 通信和 31 个 GPIO
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
HY-42R101CC 和 HY-42R101WC 是基于低功耗蓝牙 5.2 模块的 TI CC2642R 芯片组,具有丰富的外设。两者都采用 CC2642-Q1 模块的引脚-引脚设计。
该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。
TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE — TTC HY-330001 WIFI 6 模块支持任何能够运行 TCP/IP 协议栈的处理器或 MCU 主机
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
HY-330001 模块基于 TI CC3300,是 Wi-Fi® 6 无线模块的核心设计。Wi-Fi 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC、基带和射频收发器、2.4GHz、20MHz、单空间流、基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3,还支持 4 位 SDIO 主机接口和高达 50Mbps 的应用吞吐量。此模块带有一个 44 引脚定位孔。尺寸为 12*12*2.5mm,包括屏蔽罩。
TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING — TTC HY-27P101PC 支持信道探测定位解决方案
TTC 率先实现汽车数字关键产品的大规模生产,并与主要汽车 OEM 保持项目合作。
HY-27P101PC 和 HY-27P103WC 都是低功耗蓝牙(5.3 及更高版本)模块,适用于符合 AEC-Q100 标准的汽车应用。支持 Bluetooth 信道探测(高精度距离测量)。汽车器件规格温度等级 2:(-40°C 至 +105°C)。
这些器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS)、手机即钥匙 (PaaK) 和遥控免钥匙进入 (RKE)。
TTC-3P-HY330101 — 用于 CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC 的 TTC Wi-Fi® 模块
TTC-3P-WBMS-MODULE — TTC HY-26R101CC 模块支持 SimpleLink™ WBMS
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
SimpleLink™ 2.4 GHz CC2662R-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向无线汽车应用。该器件针对应用中的低功耗无线通信进行了优化,例如电池管理系统 (BMS) 和电缆更换。
HY-26R101CC 模块尺寸为 25.2*15.2*2.7mm。
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — 基于 CC2642xx 和 CC2340R5xx 的 TTC PEPS 系统
系统工作电压:9 至 16V
额定电压:14V
CLTC 能耗 ≤140mA
系统静态电流:≤1mA(蓝牙通信功能关闭) ≤10mA(蓝牙通信功能开启)
工作温度:-40℃~125℃
使用寿命:10 年
- 以车辆为中心,360 度全方位实现超过 30 米的遥控距离
- 蓝牙通信频率为 2.4GHz
- 车内外的定位精度小于 20cm
- 首次蓝牙连接时间小于 1.5 秒,非首次连接小于 0.5 秒
- 蓝牙认证距离为 30m ± 1.5m,蓝牙连接距离为 50m ± 1.5m
- 欢迎距离为 3~5 米
- 能够准确识别手机是否在车内
- 首次连接和非首次连接均具有静默连接功能
蓝牙芯片:
- 符合 (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — TTC 低功耗蓝牙模块
HY-23400XP 集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能,是一款专用于低功耗智能器件和物联网应用的高度集成式蓝牙 5.3 模块。
此外,HY-234001P 为低功耗产品应用提供了 10 个可编程 GPIO,并提供了多种 PCB 天线。
HY-23400XP 提供面向客户应用的所有低功耗蓝牙功能:无线电、堆栈、配置文件和应用空间。该模块还提供用于连接传感器的灵活硬件接口。
HY-23400XP 可由标准 3V 纽扣电池或一对 AAA 电池直接供电。在超低功耗关断模式下,该模块仅消耗 0.15µA 电流,并且在几微秒内即可唤醒。
HY-234001P 的传输距离大于等于 80 (...)
TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES — 基于 CC1310F128x & CC1312Rx & CC1352P7x & CC1350Fx & CC430Fx 的 TTC S
支持 IEEE 802.15.4g、支持 IP 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、KNX 系统、Wi-SUN™ 和专有系统。支持无线升级 (OTA) 和远距离通信。315MHz、433MHz、470MHz、500MHz、779MHz、868MHz、915MHz 和 920MHz ISM 和 SRD 系统。
CC1312R 器件是一款多协议 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN® 和专有系统(包括 TI 15.4-Stack (...)
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — TTC Zigbee 模块
HY-52PX01 PC 是基于 SimpleLink™ CC2652P 进行开发的。它是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 (6LoWPAN) 的智能对象、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可在楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。