TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
TTC-SR-2340080I1Q
概述
SR-2340080I1Q 是一款完全集成式 TPMS 传感器芯片,由压力传感器、温度传感器、加速度传感器、电池电压传感器和低功耗蓝牙模块组成。
TTC 提供随附的 SDK 开发包,使 TPMS 传感器的测量和通信能够由客户软件控制,便于客户快速集成。
该 SDK 包含从基本 TPMS 功能到复杂的自动定位算法等各种固件库和工程示例。
特性
- 压力范围:900/1900kPa
- 封装: 5 * 4.5 * 1.5mm 24 引脚 LGA 封装
- 输出功率:–20dBm 至 +8dBm(可调)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 低功耗:静态电流:0.15µA
- 低功耗:发射功率:0dBm 为 5.1mA,带直流/直流转换器
- 接收功率:0dBm 为 5.5mA,带直流/直流转换器
汽车类无线连接产品
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
立即订购并开发
软件开发套件 (SDK)
SR-2340080I1Q — TPMS IC
SR-2340080I1Q — TPMS IC
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。