TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。
TTC-3P-BLE-SIP-MODULE
概述
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
SR-2340190I1N SiP 解决方案集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能,是一款专用于低功耗智能器件和物联网应用的高度集成式蓝牙 5.3 模块。
SR-2340190I1N 具有 26 个 GPIO 引脚。体积仅为原始模块解决方案的 12%。
- 尺寸更小: 5.0 x 5.0 x 0.75mm
- 工作温度:-40°C~85°C
- 灵敏度更高
- 原产地定位
特性
- 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®M0+ 处理器、512KB 闪存、12KB ROM
- 支持无线升级 (OTA)
低功耗 2.4GHz 产品
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
立即订购并开发
子卡
SR-2340190I1N — CC2340 SiP 模块
SR-2340190I1N — CC2340 SiP 模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。