TTC-3P-BLE-CGM-SIP

TTC BLE-2340220I1N SR CGM SiP 解决方案

概述

TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。 

SR-2340220I1N 使用血糖传感器进行连续监测。BLE 芯片集成了血糖分析算法,并通过 BLE 协议将加密数据安全地传输到手机。用户可以通过应用程序获取监测图和数据。
SR-2340220I1N 支持连续使用超过 15 天。

特性
  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®M0+ 处理器、512KB 闪存、12KB ROM
  • 支持无线升级 (OTA)
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP

支持的产品和硬件

SR-2340220I1N CC2340 CGM SiP

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。