TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM

基于 CC2642xx 和‌ CC2340R5xx 的 TTC PEPS 系统

TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM

立即订购

概述

系统工作电压:9 至 16V
额定电压:14V
CLTC 能耗 ≤140mA
系统静态电流:≤1mA(蓝牙通信功能关闭) ≤10mA(蓝牙通信功能开启)
工作温度:-40℃~125℃
使用寿命:10 年

  • 以车辆为中心,360 度全方位实现超过 30 米的遥控距离
  • 蓝牙通信频率为 2.4GHz
  • 车内外的定位精度小于 20cm
  • 首次蓝牙连接时间小于 1.5 秒,非首次连接小于 0.5 秒
  • 蓝牙认证距离为 30m ± 1.5m,蓝牙连接距离为 50m ± 1.5m
  • 欢迎距离为 3~5 米
  • 能够准确识别手机是否在车内
  • 首次连接和非首次连接均具有静默连接功能

蓝牙芯片:

  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 支持蓝牙 5.0 及更高版本
  • 2.4GHz 射频收发器
  • 在低功耗蓝牙模式下具有 -96dBm 的超高接收灵敏度
  • 支持 1Mbps、2Mbps 速率
  • 支持并行多协议
  • 支持 BLE 和 ANT 多协议
  • 天线可配置为双向或全向天线

下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

开发套件

HY-42Q155 — 自动 PEPS 系统-BNCM

支持的产品和硬件

HY-42Q155 自动 PEPS 系统-BNCM

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-42Q166 — 自动 PEPS 系统-BT 天线 1

支持的产品和硬件

HY-42Q166 自动 PEPS 系统-BT 天线 1

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-42Q188 — 自动 PEPS 系统-BT 天线 2

支持的产品和硬件

HY-42Q188 自动 PEPS 系统-BT 天线 2

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。