TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

TTC HY-42R101 BLE 模块支持 UART 通信和 31 个 GPIO

TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

立即订购

概述

TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。 
HY-42R101CC 和 HY-42R101WC 是基于低功耗蓝牙 5.2 模块的 TI CC2642R 芯片组,具有丰富的外设。两者都采用 CC2642-Q1 模块的引脚-引脚设计。  
该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。 

特性
  • 支持 Bluetooth® 5.2 特性:LE 编码 PHY (远距离)、LE 2 Mbit PHY (高速)。
  • 广播扩展、多个广播集、CSA#2、方向查找以及对 Bluetooth® 4.2 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
  • 完全合格的 Bluetooth® 5.2 软件协议栈(SimpleLink™LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 随附)。    
  • 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 0.94µA。    
  • 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。
低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

HY-42R101CC — 低功耗蓝牙 BLE5.0 车规级模块

支持的产品和硬件

HY-42R101CC 低功耗蓝牙 BLE5.0 车规级模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-42R101WC — 低功耗蓝牙 5.0 模块 IPEX 天线

支持的产品和硬件

HY-42R101WC 低功耗蓝牙 5.0 模块 IPEX 天线

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。