Simma Software, Inc.

Simma Software 专攻嵌入式系统行业的实时通信协议

J1939 专家 Simma Software 专门为嵌入式系统行业提供实时通信协议和闪存引导加载程序,专注于汽车市场。他们的产品线包括适用于 J1939、UDS、CAN、LIN、以太网、CANopen、ISO 15765、OBD-ISO II、XCP、NMEA2000、J1587、J1708 和 J2497 的解决方案。  该公司支持所有 TI MCU,包括 C2000、MSP430、Hercules、Sitara 和 TM4C。  TI 客户可以期待及时交付可靠的高性能软件。

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
联系人
提供的资源
  • 驱动程序或库
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States of America

资源

驱动程序或库

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma Software CAN 和 CAN-FD 设备驱动程序

Simma Software 的 CAN 和 CAN-FD 设备驱动程序旨在提供出色的通信效率和更低的延迟。此驱动程序旨在与您的硬件无缝集成,为需要在不同控制器局域网 (CAN) 和灵活数据速率 (CAN-FD) 协议之间进行高速可靠通信的应用奠定了坚实的基础。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0。

驱动程序或库

SIMMA-3P-CANOPEN — Simma CANopen 协议栈

利用我们先进的 CANopen 协议栈,充分发挥嵌入式系统的潜力。此软件栈专为实现无缝集成和高可靠性而设计,对于希望在应用中采用 CANopen 通信协议的开发人员和工程师而言,这是一款理想的解决方案。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU。

驱动程序或库

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — Simma J1939 和 UDS 闪存引导加载程序

借助 Simma Software 的闪存引导加载程序提升车辆的固件管理,该引导加载程序用于在各种汽车通信协议之间提供无缝、安全和高效的固件更新。引导加载程序经过专门设计,支持统一诊断服务 (UDS)、本地互连网络 (LIN)、CAN 灵活数据速率 (CAN-FD)、J1939 和 CANopen,可提供出色的多功能性以及与现代汽车网络的兼容性。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU。

驱动程序或库

SIMMA-3P-ISO13400-STACK — Simma Software ISO 13400 (DoIP)协议栈

Simma Software 的基于 IP 的诊断 (DoIP) 堆栈实现了 ISO 13400 协议所需的全部功能,使得用户能够非常轻松地从基于其他协议(如 ISO-TP/CAN)的诊断系统迁移过来。此堆栈负责处理器件发现、连接、身份验证,以及启动并运行 ECU 或诊断工具所需的所有服务请求/响应。它提供了 TCP/IP 层和 UDS 层的简单接口,除了更新标记外,没有其他硬件要求,使集成变得轻而易举。

驱动程序或库

SIMMA-3P-ISO15765-STACK — Simma Software ISO 15765 协议栈

ISO 15765 协议栈由 CAN 专业公司 Simma Software 设计,已应用于 100 多万个 ECU 中。该协议栈屏蔽了与 ISO 15765 消息编码和解码相关的技术细节与复杂性。提供的源代码提高了应用软件的简易性,增强了可靠性并缩短了产品上市时间。
所有软件包均包含详细的源代码文档和完整的用户手册。

驱动程序或库

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

驱动程序或库

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK — Simma Software NMEA 2000 协议栈

NMEA 2000 协议栈由国家认可的 CAN 专业公司 Simma Software 设计,可满足高速控制器局域网 (CAN) 的严苛需求。NMEA 2000 源代码采用高性能模块化设计,具有简单的 API。基准测试表明,该协议栈的效率比其他商用 NMEA 2000 软件解决方案高 出800%。该软件协议栈具有详尽的文档记录,已应用于超过 25 万个嵌入式系统中。

驱动程序或库

SIMMA-3P-UDS — Simma UDS 客户端和 UDS 服务器协议栈

利用 Simma Software 的统一诊断服务 (UDS) 栈,提升汽车系统的诊断功能。这款软件解决方案专为汽车行业量身定制,旨在促进车辆和诊断设备之间的通信,支持通过控制器局域网 (CAN)、CAN 灵活数据速率、本地互连网络和互联网协议诊断实现高级诊断、配置和引导加载。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU

驱动程序或库

SIMMA-3P-XCP-STACK — Simma Software CAN 校准协议 (XCP) 栈

借助 CAN 校准协议 (XCP),可轻松通过 CAN、CAN-FD、以太网和许多其他网络实时上传/下载数据。此功能允许主机器件绘制图表、处理数据、上传校准参数、存储器变量和固件映像。
Simma Software 提供采用 ANSI C 源代码的 XCP 协议栈,适用于嵌入式系统。Simma Software 拥有 50,000 工时的经验和 1,000 多个客户,可以在正确架构和分区您的系统方面提供专业知识和帮助。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。