SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

Simma J1939 和 UDS 闪存引导加载程序

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

下载

概述

借助 Simma Software 的闪存引导加载程序提升车辆的固件管理,该引导加载程序用于在各种汽车通信协议之间提供无缝、安全和高效的固件更新。引导加载程序经过专门设计,支持统一诊断服务 (UDS)、本地互连网络 (LIN)、CAN 灵活数据速率 (CAN-FD)、J1939 和 CANopen,可提供出色的多功能性以及与现代汽车网络的兼容性。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0 MCU。

特性
  • 多协议支持:Simma Software 的闪存引导加载程序内置对 UDS、LIN、CAN-FD、J1939 和 CANopen 的支持,是可满足您所有车辆通信需求的一站式解决方案,确保在不同的网络架构之间实现广泛兼容    
  • 高效固件管理:实现可靠且快速的固件更新,确保更大限度地减少停机时间并提高汽车控制单元 (ECU)、传感器和其他嵌入式器件的性能。    
  • 高级安全特性:采用先进的安全措施(包括安全身份验证和加密),以防止未经授权的访问并确保固件更新的完整性。    
  • 灵活集成:引导加载程序采用模块化架构设计,可轻松集成到现有的汽车和工业自动化系统,同时提供定制选项来满足特定的项目要求。    
  • 稳健的错误恢复能力:具备失效防护机制,可从失败的更新中恢复,从而确保系统的完整性并降低在更新过程中设备永久性失效的风险。    
     
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 和 UDS 闪存引导加载程序

支持的产品和硬件

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 和 UDS 闪存引导加载程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。