TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-ISO13400-STACK
概述
Simma Software 的基于 IP 的诊断 (DoIP) 堆栈实现了 ISO 13400 协议所需的全部功能,使得用户能够非常轻松地从基于其他协议(如 ISO-TP/CAN)的诊断系统迁移过来。此堆栈负责处理器件发现、连接、身份验证,以及启动并运行 ECU 或诊断工具所需的所有服务请求/响应。它提供了 TCP/IP 层和 UDS 层的简单接口,除了更新标记外,没有其他硬件要求,使集成变得轻而易举。
特性
- 符合 ISO 13400 标准
- 符合 MISRA C 标准
- ANSI C 源代码
- 无论有无 RTOS 均可使用
- 用于 8 位、16 位、32 位或 64 位 CPU
下载
驱动程序或库
ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack
ISO13400-DOIP-PROTOCOL-STACK — ISO 13400 (DoIP) Protocol Stack
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。