SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

Simma Software CAN 和 CAN-FD 设备驱动程序

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE

下载

概述

Simma Software 的 CAN 和 CAN-FD 设备驱动程序旨在提供出色的通信效率和更低的延迟。此驱动程序旨在与您的硬件无缝集成,为需要在不同控制器局域网 (CAN) 和灵活数据速率 (CAN-FD) 协议之间进行高速可靠通信的应用奠定了坚实的基础。

多个 TI 器件系列支持 Simma Software 的闪存引导加载程序,包括 C2000™ 微处理器 (MCU)、MSP432™ MCU、Sitara™ MCU 和 MSPM0。

特性
  • 全面的协议支持:我们的设备驱动程序与 CAN 2.0 和 CAN-FD 标准完全兼容,可确保您的系统充分利用最新的通信技术,包括 CAN-FD 提供的扩展数据帧和更高的数据速率。    
  • 经优化的性能:我们的驱动程序专注于更大限度地减少延迟和提高吞吐量,可提供出色的性能,确保以最高的效率实现实时数据传输和接收。    
  • 轻松集成:我们的设备驱动程序在设计时充分考虑了开发人员的需求,提供了简单易懂的 API、大量文档和示例代码,可快速轻松地集成到现有项目中。 提供完整的源代码。    
  • 专属支持:咨询专业技术支持团队,确保获得成功实施和维护 AN/CAN-FD 通信解决方案所需的指导和帮助。    
     
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SIMMA-CAN-SOFTWARE CAN 和 CAN-FP 设备驱动程序

支持的产品和硬件

SIMMA-CAN-SOFTWARE CAN 和 CAN-FP 设备驱动程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-2-10

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。