TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-NMEA2000-STACK
概述
NMEA 2000 协议栈由国家认可的 CAN 专业公司 Simma Software 设计,可满足高速控制器局域网 (CAN) 的严苛需求。NMEA 2000 源代码采用高性能模块化设计,具有简单的 API。基准测试表明,该协议栈的效率比其他商用 NMEA 2000 软件解决方案高 出800%。该软件协议栈具有详尽的文档记录,已应用于超过 25 万个嵌入式系统中。
特性
- 快速数据包支持
- PGN 列表组功能
- 复杂数据请求
- 产品信息支持
- 符合 MISRA C 标准
- ANSI C 源代码
- 有无 RTOS 均可使用
- 用于 8 位、16 位、32 位或 64 位 CPU
下载
驱动程序或库
NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack
NMEA2000-PROTOCOL-STACK — NMEA 2000 Protocol Stack
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。