TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-XCP-STACK
概述
借助 CAN 校准协议 (XCP),可轻松通过 CAN、CAN-FD、以太网和许多其他网络实时上传/下载数据。此功能允许主机器件绘制图表、处理数据、上传校准参数、存储器变量和固件映像。
Simma Software 提供采用 ANSI C 源代码的 XCP 协议栈,适用于嵌入式系统。Simma Software 拥有 50,000 工时的经验和 1,000 多个客户,可以在正确架构和分区您的系统方面提供专业知识和帮助。
特性
- ANSI C 源代码
- 自动波特率支持
- 支持客户修改
- 多个受支持接口
- 硬实时性能
下载
驱动程序或库
XCP-PROTOCOL-STACK — XCP protocol and software
XCP-PROTOCOL-STACK — XCP protocol and software
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。