전력 설계를 간단하게. TI의 전력 모듈은 전력 설계의 능동 및 수동 구성품을 단일 패키지로 통합합니다. 이러한 기능 통합을 통해 TI 전력 모듈은 표준 개별 솔루션보다 더 단순하고 효율적이면서도 충분한 전력을 제공할 수 있습니다.

TI 전력 모듈을 선택해야 하는 이유


저잡음 및 EMI 감소

TI의 저잡음 전력 모듈 포트폴리오는 EMI 규정 준수를 한층 용이하게 하고 시장 출시 기간을 단축하며 보다 깨끗하고 안정적인 시스템 성능을 제공합니다.


시스템 효율

TI의 첨단 패키징 기술은 열 성능을 향상시켜 전력 손실을 줄이고 제품 수명을 연장합니다.


사용 편의성

집적도를 향상하여 부품 수를 줄이고 전체 시스템 인 패키지를 구현함으로써 설계를 간소화합니다.


더 작은 솔루션 크기

개별 솔루션보다 더 작은 풋프린트와 더 높은 전력 밀도를 제공하는 전력 모듈은 성능 저하 없이 보드 공간을 확보합니다.

제품

광범위한 TI 전력 모듈 포트폴리오 보기

DC/DC 전압 변환을 위한 가장 간단하고 가장 작은 옵션

TI의 광범위한 전력 모듈 포트폴리오는 인덕터 통합 설계와 MagPack™ 패키지와 같은 혁신적인 패키징 기술을 통해 보드 공간 제약을 해결하면서도 높은 성능을 제공합니다.

  • 부품 통합을 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고 전력 밀도를 극대화합니다.
  • 사용이 간편한 고집적 장치로 설계 프로세스를 간소화합니다.
  • EMI 수준을 낮추어 더욱 깨끗하고 안정적인 성능을 제공합니다.

전원 모듈의 가치 살펴보기

이 교육 시리즈에서는 높은 수준의 전원 모듈 통합과 이것이 솔루션 크기, EMI, 설계 시간 및 비용과 관련된 전원 공급 장치 설계에 미치는 큰 영향에 대해 설명합니다.
Technical article

MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점

전력 설계에서는 크기가 중요합니다. TI는 전력 모듈을 위한 획기적인 기술을 개척했습니다. MagPack™ 패키징을 활용하면 설계의 전력 밀도와 효율성을 개선하여 더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.
Technical article

전력 모듈 패키지 유형 및 장점

전력 모듈을 사용하면 설계자가 더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 모듈은 특정 애플리케이션에 따라 모든 유형의 패키지로 제공됩니다. 이 문서를 읽고 다양한 패키징 유형과 그 장점에 대해 알아보세요.

TPSM8F7620활성

4V~17V, 전류 모드, 쿼드 6A 적층형 스텝다운 전원 모듈

TPSM8287B15활성

I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 15A 병렬형 DC/DC 벅 모듈

TPSM65630활성

eQFN 패키지에 인덕터가 노출된 65V, 3A 스텝다운 벅 전원 모듈

보다 안전한 전력 공급을 위한 통합 절연

독자적인 IsoShield™ 기술을 사용하는 TI의 새로운 절연형 전력 모듈 포트폴리오는 개별 솔루션 대비 최대 3배의 전력 밀도를 제공합니다. 이를 통해 기본 또는 강화 절연이 필요한 차량 및 산업 애플리케이션에서 더 작고 견고한 전원 공급 장치 설계를 구현할 수 있습니다.

  • 절연 설계에서 전력 밀도를 극대화하기 위해 풋프린트 크기를 줄입니다.
  • 더 높은 수준의 안전성, 신뢰성 및 시스템 견고성을 확보합니다.
  • 기존 모듈 대비 효율을 향상시키고 온도 상승을 줄입니다.
  • 고집적 장치로 설계 시간을 단축합니다.

White paper

Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)

다양한 절연형 DC/DC 바이어스 전원 공급 장치가 절연 장벽을 통해 신호와 전력을 안전하게 전달하는 방법을 알아보십시오.
White paper

전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신

이 문서에서는 스위칭 모드 전원 공급 장치의 EMI를 살펴보고, 설계자가 산업 표준 EMI 테스트를 쉽고 빠르게 통과하는 데 도움이 되는 기술적 예시를 제공합니다.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 사용되는 일반적인 절연 방식과 장치가 솔루션 크기와 비용을 줄이면서도 설계자가 절연 요구 사항을 안정적으로 충족하는 데 도움이 되는 방법을 설명합니다.

UCC34141-Q1활성

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

UCC33421-Q1활성

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈

UCC33420활성

통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

데이터 센터용 최신 프로세서 구동

TI 다중 위상 전력 포트폴리오의 최신 제품은 AI의 계산 요구 증가로 인해 최신 데이터 센터에서 빠르게 증가하는 처리 성능 요구를 해결하도록 설계되었습니다. 이러한 전력 모듈은 전력계와 인덕터를 단일 솔루션으로 통합하여 더 높은 전력 밀도를 제공합니다. 

  • 개별 전력계 및 인덕터 기반 솔루션 대비 전력 밀도를 극대화합니다.
  • 멀티소싱을 지원하기 위해 업계 공통 풋프린트를 준수합니다.
  • 향상된 과도 응답 성능을 위한 통합 TLVR(트랜스-인덕터 전압 레귤레이터) 옵션을 제공합니다.

CSDM65295미리 보기

9x10x5mm 패키지의 2상 180A 전원 모듈

CSDM65295T미리 보기

TLVR이 통합된 9x10x5mm 패키지의 2상 180A 전원 모듈

GaN으로 전력 밀도와 효율성 극대화

통합 GaN 전력 모듈은 99% 이상의 인버터 효율을 제공하여 열 성능을 크게 향상시키고 전력 손실을 최소화합니다. 

  • 고급 통합 및 증가된 전력 밀도 덕분에 솔루션의 설치 면적이 작아지고 시스템 수준의 비용이 절감됩니다.
  • 데드타임과 전파 지연을 최소화하여 전류 고조파를 제한하고 보다 정밀한 전류 감지를 지원합니다.
  • 제로 역방향 복구와 종합적인 보호 기능을 통해 전력 효율을 최적화하고 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.

White paper

3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법

GaN 기술이 모터 드라이브 애플리케이션에서 시스템 효율, 성능 및 크기를 어떻게 개선할 수 있는지 알아보십시오.

산업용 통신을 지원하는 48V 1kW 로봇 관절 모터 컨트롤 레퍼런스 설계

TI가 모터 드라이브 애플리케이션에서 GaN을 사용하여 고전력 소형 설계를 구축하는 방법을 확인하십시오.

DRV7308활성

보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V, 205mΩ 3상 통합 GaN 인텔리전트 전력 모듈(IPM)

DRV7167미리 보기

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

TI의 다양한 전원 모듈 패키지에 대해 자세히 알아보기

IsoShield 패키징 기술은 패키지 기재 내에 내부 금속층을 사용하여 패러데이 케이지 같은 구조를 만듭니다. 이러한 구조가 전자기 방출을 가두어, 외부 차폐 부품이나 복잡한 PCB 레이아웃 기술 없이도 EMI를 크게 낮춰줍니다. 또한 차폐 계층이 EMI 방사 가능성이 가장 높은 고주파 스위칭 노드에 전략적으로 배치됩니다.

장점:

  • 독점 EMI 완화 기술을 구현하는 이 패키지를 통해 EMI 규정 준수를 충족합니다.
  • 외부 EMI 차폐 부품이 필요 없어 설계를 간소화합니다.
  • 디버깅 및 규정 준수 테스트의 필요성을 줄여 시장 출시 시간을 단축합니다.

Technical article

Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%

IsoShield 기술이 네 가지 내성(공통 모드 과도, 방사, 자기, 진동)을 통해 전력 밀도와 시스템 안정성을 동시에 끌어올리는 방법을 알아보세

IsoShield™ 기술: 절연 전원의 미래

전원 설계의 리더들이 IsoShield 패키징 기술을 사용한 절연 전원 모듈과 관련하여 나누는 통찰력 있는 논의를 시청하십시오.

TI, 데이터 센터 및 EV의 전력 밀도를 높이는 고성능 절연 전원 모듈 공개

이 보도 자료를 읽고 혁신적인 IsoShield 패키징이 적용된 장치가 어떻게 데이터 센터 및 EV 성능을 향상시키는지 알아보십시오.

UCC33420활성

통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

UCC34141-Q1활성

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

UCC35131-Q1미리 보기

통합 변압기를 지원하는 차량용, 2W, 5.5V~20V VIN, 조정 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

TI의 MagPack 기술은 IC용 맞춤형 인덕터를 통합하여 전체 패키지가 단일 시스템으로 최적화되도록 합니다. 이 통합 설계 접근 방식은 뛰어난 열 성능을 제공하여 IC와 인덕터에서 열을 효율적으로 방출함으로써 시스템이 더 낮은 온도로 작동하며 안정성도 높아지도록 합니다.

장점:

  • 완전히 최적화된 소형 패키지 설계를 통해 전력 밀도를 높입니다.
  • DC 손실 및 AC 스위칭 손실을 줄여 시스템 효율성을 극대화합니다.
  • 인덕터뿐만 아니라 전체 패키지를 위한 탁월한 EMI 차폐 성능으로 보드를 보호합니다.

Technical article

MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점

전력 설계에서는 크기가 중요합니다. TI는 전력 모듈을 위한 획기적인 기술을 개척했습니다. MagPack 패키징을 활용하면 설계의 전력 밀도와 효율성을 개선하여 더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.

밀도 2배 향상: MagPack™ 기술로 전원 모듈 재정의

TI 전문가로부터 MagPack 패키징 기술의 장점과 이를 시스템에 구현하여 전력 밀도를 개선하는 방법에 대해 들어보십시오.

TI의 전원 모듈은 EMI 성능을 개선하기 위해 MagPack™ 패키징 기술을 활용합니다.

TI의 수석 애플리케이션 엔지니어인 Chris Glaser가 EMI 성능을 향상시키기 위해 MINT(완화된 간섭 및 잡음 기술)를 이용하는 MagPack 패키지에 숨은 과학을 설명합니다.

TPSM8287B15활성

I2C, 주파수 동기화 및 MagPack 기술을 지원하는 6V, 15A 병렬형 DC/DC 벅 모듈

TPSM82866C활성

QFN에서 인덕터 및 I2C 인터페이스가 통합된 5.5V 입력 6A 스텝다운 전원 모듈

TPSM82813활성

선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 3A 스텝다운 모듈

오버몰딩 패키징이 적용된 TI의 전원 모듈은 밀폐형 플라스틱 몰딩 화합물 내의 모든 구성 요소를 완벽하게 차폐합니다. 이러한 유형의 패키징은 작고 안정적이기 때문에 공간이 제약되고 잡음에 민감한 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 이 패키지는 두 가지 주요 변형으로 제공됩니다. 하나는 리드프레임 기반으로, 부품이 리드 프레임에 직접 장착되며, 다른 하나는 PCB 라미네이트 기반으로, 부품이 라미네이트 기재에 장착 및 라우팅되어 더 많은 공간이 절약됩니다.

장점:

  • 리드프레임 기반의 밀폐형 솔루션을 통해 EMI 성능을 향상시킵니다.
  • 기둥형 인덕터 대신 표준 방식을 활용하는 소형 패키지로 PCB 풋프린트를 최소화합니다.

Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

설계 프로세스를 최적화하기 위해 전원 모듈을 보드에 납땜하는 몇 가지 팁을 확인하십시오.
White paper

Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging

열 성능을 개선하기 위해 오버몰딩 QFN에 사용되는 TI의 HotRodTM 패키징 기술에 대해 알아보십시오.

TPSM8D7420활성

4V~17V, 전류 모드, 듀얼, 4A 적층형 스텝다운 전원 모듈

TPSM828502-Q1활성

QFN 패키지의 통합 인덕터가 있는 차량용, 2.7V~6V, 2A 스텝다운 모듈

TPSM65630활성

eQFN 패키지에 인덕터가 노출된 65V, 3A 스텝다운 벅 전원 모듈

오픈 프레임 패키징은 표준 전원 모듈 스위칭 및 패시브 부품을 다층 라미네이트 PCB 기재에 통합하지만, 플라스틱 케이스에 캡슐화하지는 않습니다. 따라서 부품이 완전히 노출되어 공기 유량이 증가합니다.

장점:

  • 향상된 방열 및 공기 냉각을 통해 시스템 성능을 향상시킵니다.
  • 더 높은 출력 전류 용량을 지원하는 이러한 패키지를 사용하여 더 까다로운 부하에 전력을 공급합니다.

White paper

Power solution options for data center applications (Rev. A)

TI가 데이터 센터 애플리케이션에 전원을 공급하는 방법과 뛰어난 열 성능과 높은 전류 용량을 지닌 오픈 프레임 패키징이 적용된 모듈이 최적의 선택인 이유를 알아보십시오.
White paper

Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power

데이터 센터 광학 모듈의 효율성과 안정성을 최적화하기 위한 전원 관리 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

TPSM8S6C24활성

확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V 입력, 35A, 4x 스택형 PMBus® 전원 모듈

TPSM8D6C24활성

2.95V~16V 입력, 듀얼 35A, PMBus® 전원 모듈

낮은 프로파일 패키지 유형을 사용하는 전원 모듈에서는 Z 높이를 줄이는 것이 우선시됩니다. 이 패키지는 QFN 풋프린트를 갖추었으며, 더 작거나 재배치된 인덕터를 사용하여 공간을 절약합니다. 이러한 패키지는 크기가 작아지기 때문에 PCB 뒷면과 같은 고유한 배치 방법이 제공됩니다.

장점:

  • 모듈을 부하에 더 가깝게 배치하여 기생 트레이스 길이를 줄임으로써 효율성을 향상시킵니다.
  • 세 개의 축 모두에서 공간을 절약하여 시스템 크기를 더 줄입니다.

Technical article

전력 모듈 패키지 유형 및 장점

임베디드 μSIP 기술 사용 시를 포함하여 각 패키지 유형의 장점에 대해 자세히 알아보십시오.
Technical article

Increasing power density with dual-channel power modules

TI의 낮은 프로파일 전원 모듈이 보드의 z 높이를 줄여 전체 솔루션 크기를 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

TPSM83100활성

일체형 인덕터가 있는 1.5A 고효율 벅 부스트 모듈

TPSM82903활성

3V~17V, 3A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함

TPSM82823활성

통합 인덕터를 갖춘 5.5V 입력, 3A 스텝다운 모듈(2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 패키지)

이름에서 알 수 있듯이, 이러한 유형의 패키징은 모듈의 표준 패키징 외부에 배치되는 인덕터를 특징으로 합니다. 회로의 나머지 부분은 몰드 컴파운드 내에 밀폐되어 있고 전원 커넥터가 인덕터를 기재에 연결합니다. 이 설계를 사용하면 패키지 제약과 무관하게 인덕터를 최적화하여 원하는 전기 성능을 달성할 수 있으며, 더 쉬운 스위칭 노드 파형 측정을 위해 인덕터 상단에 직접 접근하도록 지원합니다.

장점:

  • 인덕터 코어에서 공기 흐름 또는 히트싱크로의 방열 성능이 향상되어 열 성능이 개선됩니다.
  • 인덕터 상단에 직접 접근할 수 있어 측정 작업 및 디버그가 더 쉽습니다.

CSDM65295미리 보기

9x10x5mm 패키지의 2상 180A 전원 모듈

TPSM65630활성

eQFN 패키지에 인덕터가 노출된 65V, 3A 스텝다운 벅 전원 모듈

TPSM846C24활성

4.5V~15V 입력, 0.5V~2.0V 출력, 35A 전원 모듈
혁신

전력 모듈

IsoShield™
패키지

업계에서 가장 작은 절연 바이어스 전원 솔루션

IsoShield 멀티칩 패키징 기술은 개별 솔루션 대비 최대 3배의 전력 밀도를 제공하여 더욱 컴팩트한 시스템 설계를 가능하게 합니다. 고성능 아키텍처와 통합 절연을 결합하여 까다로운 애플리케이션에서도 향상된 안전성과 견고성을 보장합니다. 또한 다양한 절연 옵션을 통해 다양한 규제 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다.

GaN IPM

모터 컨트롤 애플리케이션을 위한 업계 최초의 통합 GaN FET IPM

TI의 통합 GaN 기술은 99% 이상의 인버터 효율을 제공하여 열 성능을 개선하고 전력 손실을 최소화합니다. 고급 통합 기술은 풋프린트를 줄이며 시스템 비용을 절감합니다. 또한 초저 데드타임은 음향 성능과 전류 감지 성능을 향상시키면서 효율을 극대화하고 모터 드라이브 수명을 연장합니다.

MagPack™
기술

새로운 통합 인덕터 패키징의 선구적 기술

MagPack 기술이 적용된 전원 모듈은 이전 세대보다 최대 50% 더 작아졌으며 EMI를 더욱 줄입니다. 이것은 전력 인덕터를 독자적으로 설계된 소재와 함께 통합한 자기 패키징 아키텍처를 통해 동급 최고 수준의 전력 밀도와 향상된 성능을 가능하게 합니다.

관련 기술

전력 성능을 최적화하는 더 많은 방법 알아보기

GaN 기술

전력 소모량은 더 적고 풋프린트도 더 작으면서 더 빠르고 냉각 효율이 더 높은 시스템을 설계하세요

낮은 EMI

방출을 줄여 시스템 비용을 낮추고 EMI 표준을 빠르게 충족합니다.

낮은 노이즈와 높은 정밀도

전력 무결성과 신호 무결성을 높여 시스템 수준의 보호 수준과 정확도를 개선합니다.

전력 밀도

더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급하여 시스템 비용을 절감합니다.


자주 묻는 질문에 대한 답변 찾기

TI 전력 모듈은 어디에서 제조됩니까?

TI는 텍사스부터 필리핀까지 전 세계 여러 지역에 있는 TI 자체 공장에서 전력 모듈을 제조하고 조립합니다. 제조 공정 전체를 직접 관리하여 다음 프로젝트에서 신뢰할 수 있는 안정적이고 인증된 전력 모듈 공급을 보장합니다.

전력 모듈은 개별 전력 솔루션과 어떻게 다릅니까?

전력 모듈은 일반적으로 완전한 개별 솔루션에서 사용되는 다양한 부품을 통합합니다. 이러한 구성 요소에는 컨트롤러, MOSFET 및 저항, 커패시터, 인덕터 및 변압기와 같은 기타 주요 패시브가 포함됩니다. 전력 모듈은 이러한 부품을 사전 최적화된 단일 장치에 통합하여 부품 수와 레이아웃 튜닝을 줄여 설계를 간소화합니다.

전력 모듈의 이점을 가장 크게 얻는 애플리케이션은 무엇입니까?

TI 전력 모듈은 높은 전력 밀도와 효율적인 전력 공급이 요구되는 시스템에 최적화되어 있습니다. 이러한 애플리케이션에는 AI 데이터 센터, 차량용 자동차 트랙션 인버터, 가전제품, 테스트 및 계측 장비, 에너지 인프라 장비 등이 포함됩니다.

TI 전력 모듈은 다중 레일 시스템을 지원할 수 있습니까?

예, 많은 전력 모듈이 여러 출력 레일을 지원합니다. 또한 간소화된 레이아웃과 결합되어 다양한 전압 요구 사항을 가진 복잡한 시스템에 매우 적합합니다.

전원 모듈은 구조적 안정성을 어떻게 향상시키나요?

통합 설계는 납땜 접합부, 배선 기생 요소, 부품 불일치를 줄여 시스템의 견고성과 장기적인 안정성을 향상시킵니다.