비디오 시리즈

전원 모듈의 가치 살펴보기

이 교육 시리즈에서는 DC/DC 전원 모듈의 높은 수준의 통합과 전원 공급 장치 설계에 미치는 중요한 영향에 대해 설명합니다. 높은 전력 밀도와 작은 솔루션 크기 외에도 모듈은 EMI 완화를 단순화하고 전원 공급 장치 설계 시간을 단축할 수 있습니다. 향상된 프로세스와 패키징 기술 덕분에 전원 모듈은 전체적인 솔루션 비용을 낮추면서 이러한 모든 이점을 제공할 수도 있습니다. 이 교육 시리즈에서는 이러한 핵심 주제 외에도 인덕터 내전압 및 고온 스토리지 테스트와 같이 전력 모듈 설계에서 잘 알려지지 않은 측면에 대해서도 다룹니다.

DC/DC 전원 모듈로 작은 크기와 뛰어난 열 성능 달성

DC/DC 전원 모듈로 작은 솔루션 크기와 뛰어난 열 성능을 얻는 방법을 알아보세요.

00:04:12|08 10월 2024

누구나 DC/DC 전원 모듈이 작은 솔루션 크기와 뛰어난 전력 밀도를 제공한다는 것을 알고 있습니다. 이로 인해 일부는 열 성능이 어떤 식으로든 저하되어야 한다고 믿을 수 있습니다. 틀렸습니다. 이 비디오에서 TI의 전원 모듈 포트폴리오를 통해 열을 희생하지 않고 전원 공급 장치 풋프린트를 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오. 이 모든 것은 개별 기반 솔루션에 비해 더 단순한 구현으로 이루어집니다.