DC/DC 전력 모듈

DC/DC 전압 변환을 위한 가장 간단하고 작은 솔루션
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 포괄적인 전원 모듈 포트폴리오는 오늘날의 까다로운 애플리케이션을 위한 공간 효율적인 고성능 솔루션을 제공합니다. TI 모듈은 일반적인 DC/DC 변환을 위해 µSIP 또는 MagPack™ 패키징을 갖췄으며, 필수 부품을 매우 작은 풋프린트로 결합하여 설계를 간소화하고 EMI를 줄입니다. 다중 위상 모듈은 전력계와 인덕터를 통합하여 AI 기반 데이터 센터에 최대 전력 밀도를 공급하는 동시에 IsoShield™ 기술이 적용된 절연 모듈은 차량용 및 산업용 시스템에서 컴팩트하며 안전 인증을 받은 전원 공급을 제공합니다. 세 가지 모듈 제품군 모두 엔지니어가 공간 제약을 극복하고 개발 주기를 가속화하며 점점 더 복잡해지는 전력 환경에서 탁월한 열 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.

전원 모듈의 이점

소중한 보드 공간 확보
출시 시간 단축
시스템 손실 최소화

Technical Resources

전원 모듈의 가치 살펴보기

이 교육 시리즈에서는 높은 수준의 전원 모듈 통합과 이것이 솔루션 크기, EMI, 설계 시간 및 비용과 관련된 전원 공급 장치 설계에 미치는 큰 영향에 대해 설명합니다.
Selection guide

Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)

이 선택 가이드를 이용해 설계에 가장 적합한 최고의 최신 DC/DC 전원 모듈을 찾아보세요.
Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

TI에는 다양한 유형의 패키지로 제공되는 다양한 전원 모듈 포트폴리오가 있습니다. 이 애플리케이션 보고서는 여러 모듈 패키지 유형에 대한 개요를 제공하며, 납땜 주제 및 고려 사항에 대한 몇 가지 지침을 제공합니다.

Design & development resources

설계 툴

맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴

가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
UCC33011-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |2.233

TPSM8287B30

대략적인 가격 (USD)1ku |14.122

TPSM8287C50

대략적인 가격 (USD)1ku |24

UCC34141

대략적인 가격 (USD)1ku |3.491

UCC33410

대략적인 가격 (USD)1ku |1.438

TPSM82A824

대략적인 가격 (USD)1ku |1.724