고주파와 저주파에서 EMI를 줄이는 기능은 무엇입니까?
EMI(전자기 간섭)는 전자 시스템, 특히 새로운 차량용, 산업용 애플리케이션에서 그 중요성이 늘어나고 있는 중요한 요건입니다. EMI를 낮출 수 있도록 설계하면 개발 주기 시간을 크게 줄일 수 있으며 보드 공간과 솔루션 비용도 절약할 수 있습니다. TI는 모든 주파수 대역에서 EMI를 낮추는 여러 기능과 기술을 제공합니다.
낮은 EMI를 위한 TI 기술의 이점
EMI를 근원에서 해결
간섭 및 잡음 저감 기술 또는 MINT이 적용된 TI의 스위칭 레귤레이터 포트폴리오는 근원적인 EMI를 해결하는 기능들을 포함하고 있어 회로 설계 시 EMI 문제를 최소화하는 데 도움을 줍니다.
시스템 효율
TI의 첨단 패키징 기술은 열 성능을 향상시켜 전력 손실을 줄이고 제품 수명을 연장합니다.
향상된 필터 크기 및 비용
고급 확산 스펙트럼 및 활성 EMI 억제 기술로 생성된 EMI의 영향을 줄입니다.
범주별 제품 찾아보기
시작하기 위한 리소스 찾기
비디오 시리즈
저 EMI 전원 공급 장치 설계
EMI 설계는 쉽지 않지만 우리가 도와드리겠습니다. 이 포괄적인 교육 시리즈에서는
전도 및 방사 EMI 요구 사항을 충족하는 효율적인 전원 공급 장치를
설계할 수 있는 더 쉬운 방법을 보여줍니다.
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인
차량용 CISPR 25, 클래스 5 배출용 절연 5V 바이어스 전원 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 차량용, CIPSR 25, 클래스 5, EMC 테스트 표준을 통과하기 위해 고주파, 강화 5kVRMS 절연, 5V 바이어스 DC/DC 컨버터 모듈에 필요한 EMI 완화 기법을 보여줍니다. 이 설계는 2.65mm 높이 SOIC-16 패키지 솔루션에 변압기, 제어 및 전력계가 통합된 500mW 고효율 바이어스 전원을 제공합니다. 일반적인 바이어스 예로는 트랙션 인버터, 온 보드 충전기, 배터리 관리 시스템, 인포테인먼트, 충전 케이블 및 PTC 히터의 설계에 사용되는 디지털 아이솔레이터, 전압 및 전류 센싱, (...)
레퍼런스 디자인
CISPR 25 클래스-5 2.2MHz 정격 30W 차량용 이중 USB Type-C® 충전기 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 이중 15W 출력의 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 EMI 최적화 설계입니다. TPS25850-Q1은 DC/DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. 스위칭 주파수는 2.2MHz입니다. 프론트 엔드 필터는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 전자기 간섭(EMI) 표준을 통과하도록 설계되었으며 PCB 레이아웃이 최적화되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 이미 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준에 대한 테스트를 거쳐 고객의 설계 시간을 단축했습니다.
레퍼런스 디자인
단일 계층 TO-247 폼 팩터에서 3.3V 1A, 저 EMI, 92% 효율 DC/DC 모듈 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 주요 가전 제품 애플리케이션의 LDO(저손실 레귤레이터)를 대체하는 TPS54202를 사용한 15mm x 20mm, 92% 효율, 낮은 전자기 간섭(EMI) DC/DC 모듈을 보여줍니다. 고효율로 인해 히트 싱크가 필요하지 않으므로 더 작고 저렴한 솔루션을 만들 수 있습니다. 고전류 기능으로 추가 기능(WiFi, 센서 등)을 추가할 수 있습니다. 고효율 및 낮은 전류 소비는 엄격한 에너지 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다.