벅 모듈(통합 인덕터)

스텝다운 DC/DC 전압 변환을 위한 가장 간단하고 작은 옵션
모든 제품 보기

범주별 제품 찾아보기

TI의 새로운 MagPack™ 패키지를 활용한 통합 인덕터 기반의 혁신적인 전력 모듈은 소형화된 공간 절약형 패키징을 통해 작은 솔루션 크기, 높은 전력 밀도 및 효율성을 실현하고, 구조적으로 EMI 표준을 만족하며 부하 근접 배치를 통해 기생 인덕턴스를 최소화할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 모듈은 설계 프로세스를 간소화하고 구매할 부품 수를 줄여 시장 출시 시간을 단축합니다.


MINT(간섭 및 잡음 저감 기술)

간섭 및 잡음 저감 기술 또는 MINT이 적용된 TI의 스위칭 레귤레이터 포트폴리오는 근원적인 EMI를 해결하는 기능들을 포함하고 있어 회로 설계 시 EMI 문제를 최소화하는 데 도움을 줍니다.

다중 위상 벅 모듈(통합 인덕터)


부스트 모듈(통합 인덕터)


플라이백 모듈(통합 인덕터)

TI는 보다 작고 정교하며 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 시스템을 구현하기 위한 통합 아날로그 신호 체인, 임베디드 프로세싱, 인터페이스, 전력 관리 및 무선 솔루션을 공급함으로써 이러한 혁신을 이끌고 있습니다.

관련 카테고리


엔터프라이즈 시스템

전원 모듈의 이점

전체 솔루션 크기 감소
더 높은 효율 달성
출시 시간 단축
시스템 손실 최소화

Technical Resources

전원 모듈의 가치 살펴보기

이 교육 시리즈에서는 높은 수준의 전원 모듈 통합과 이것이 솔루션 크기, EMI, 설계 시간 및 비용과 관련된 전원 공급 장치 설계에 미치는 큰 영향에 대해 설명합니다.
Technical article

MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점

전력 설계에서는 크기가 중요하며 TI는 획기적으로 전력 모듈을 위한 기술을 혁신했습니다. MagPack™ 패키징을 활용하면 설계의 전력 밀도와 효율성을 개선하여 더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다.
Technical article

전력 모듈 패키지 유형 및 장점

전력 모듈을 사용하면 설계자가 더 작은 공간에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. 모듈은 특정 애플리케이션에 따라 모든 유형의 패키지로 제공됩니다. 이 문서를 읽고 다양한 패키징 유형과 그 장점에 대해 알아보세요.
설계 툴

맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴

가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
TPSM8287B30

대략적인 가격 (USD)1ku |14.122

TPSM8287C50

대략적인 가격 (USD)1ku |24

TPSM82A824A

대략적인 가격 (USD)1ku |1.724

TPSM82A824

대략적인 가격 (USD)1ku |1.724

TLVM65030

대략적인 가격 (USD)1ku |2.386

TPSM82A823A

대략적인 가격 (USD)1ku |1.514