LED 디스플레이 드라이버
다양한 픽셀 피치 화면을 위한 고성능 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI는 실외, 실내 및 미니/마이크로 LED 디스플레이 애플리케이션을 위한 다양한 멀티채널 및 매트릭스 드라이버 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 고집적 드라이버를 사용하면 뛰어난 성능과 초저전력 소비를 지원하는 미세 및 협대역 화면을 구현할 수 있습니다.
드라이버 유형별 선택
Matrix
프리미엄 시각적 성능과 좁은 픽셀 피치(NPP) 및 미니/마이크로 LED 디스플레이를 위한 초저전력 소비를 지원하는 고밀도 LED 매트릭스 드라이버입니다.
Technical Resources
Application note
Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
TLC59581을 사용하여 고밀도, 높은 재생률, 멀티플렉싱 패널을 구축하는 단계를 알아보십시오. 보고서에는 자세한 구성 및 시스템 구조 지침이 포함되어 있습니다.
LED 벽면 시장에서 약 5분 내에 TLC698x 장치 마스터
이 문서에는 MSP430F5529 런치패드가 장착된 TLC9683EVM에 대한 레퍼런스 코드가 포함되어 있습니다.
최초의 48채널 LED 디스플레이 드라이버 제품군
이 비디오에는 TI 레퍼런스 디자인 라이브러리의 높은 멀티플렉싱 레퍼런스 디자인을 지원하는 64x64 풀 컬러(R/G/B) LED 매트릭스의 데모가 포함되어 있습니다.
Design & development resources
레퍼런스 디자인
높은 멀티플렉싱을 지원하는 64x64 풀 컬러(R/G/B) LED 매트릭스 레퍼런스 디자인
This reference design is a complete 64 pixel x 64 pixel Red/Green/Blue LED panel with TLC5958 driver IC.
Due to its higher integration and high time multiplexing support, this design drives total 12,288 individual LED lamps (= 64 x 64 x 3color) by only 8pcs of TLC5958 IC. Still this LED panel (...)
평가 보드
TLC6983 48x16 공통 음극 매트릭스 LED 디스플레이 드라이버 평가 모듈
엔지니어링 시연 및 평가를 위한 참조로 사용되는 TLC6983 평가 모듈. 사용 설명서에는 설정 방법, 회로도 다이어그램, PCB(인쇄 회로 기판) 레이아웃 및 BOM(재료 사양서)이 포함되어 있습니다.
평가 보드
TLC6984 평가 모듈 48×16 공통 음극행렬 LED 디스플레이 드라이버
TLC6984 평가 모듈은 엔지니어링 시연 및 평가를 위한 참조로 사용됩니다. 이 사용 설명서에는 설정 방법, 회로도 다이어그램, PCB(인쇄 회로 기판) 레이아웃 및 BOM(재료 사양서)이 포함되어 있습니다.