정동작 전류가 중요한 이유는?

배터리로 구동되는 시스템에서 무부하 또는 저부하 상태로 높은 효율을 달성하려면 초저전력 공급 전류를 유지하면서 출력을 엄격하게 조정하는 전원 솔루션이 필요합니다. TI의 초저 Iq 기술과 제품 포트폴리오를 사용하여 배터리 작동 시간을 최대화하고 다음 설계의 소비 전력을 낮출 수 있습니다. 

낮은 IQ를 위한 TI 기술의 이점

저전력, 상시 가동 전력
빠른 응답 시간
감소된 폼 팩터
리소스

시작하기 위한 리소스 찾기


비디오 시리즈

정동작 전류 기술로 배터리 수명을 연장하는 방법

IQ(정동작 전류)를 마스터하여 배터리 수명을 최적화합니다. 비디오 시리즈를 통해 과도 응답이나 폼팩터를 저하하지 않으면서 무부하 또는 비스위칭 상태에서 IQ를 관리하는 방법을 알아보세요.


레퍼런스 디자인

프리 부스트, 충전기 및 1S 리튬-이온 연료 게이지를 제공하는 백업 배터리 레퍼런스 설계

이 설계는 응급 작동을 위해 1S 리튬-이온 배터리를 사용하는 오토모티브 백업 배터리를 보여줍니다. 기본 전원 입력은 12V 차량용 요구 사항을 충족하기 위해 6V~18V 정격(2.7V~36V 피크)입니다. 2차 전력 입력에는 단일 셀 리튬-이온 배터리를 모니터링하는 연료 게이지가 있고 2V~4.35V의 입력 전압을 지원합니다. 온보드 학습 부하를 통해 백업 배터리를 위한 수명 종료 감지를 구현할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인

무선 이어버드 배터리를 위한 초저 대기 전력 레퍼런스 설계

완전 무선 형식의 신형 이어버드는 휴대용 케이스 내부의 배터리로 충전됩니다. 이러한 독특한 디자인은 소형 솔루션 크기와 효율적인 전원 구성 요소를 필요로 합니다. 또한, 이 시장의 큰 요구로 인해 보다 경제적으로 동등한 기능을 제공해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 이 초저전력 레퍼런스 디자인은 USB 입력에서 공급받는 전원을 충전 케이스 배터리와 부스트 컨버터를 보여줍니다.

레퍼런스 디자인

차량용 Bluetooth® 저에너지 자동차 액세스 위성 노드 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 BLE(Bluetooth® 저에너지) 기술을 활용하여 리모콘의 위치를 결정하는 패시브 탑승 패시브 시동(PEPS) 자동차 액세스 시스템용으로 설계되었습니다. 이 디자인은 BLE 신호의 AoA(도래각)를 계산하고 단일 BLE 무선 마이크로컨트롤러 및 LIN 트랜시버와 함께 LIN(Local Interconnect Network)을 통해 AoA 데이터를 전송하는 데 차량 BLE 위성 노드를 구현하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 디자인은 정확한 AoA 정보를 두 개의 다이폴 안테나를 사용하여 계산할 수 있어 (...)
관련 전력 동향

다른 전력 동향 살펴보기

절연

절연 최고의 작동 전압과 안정성으로 안전을 높입니다.

낮은 EMI

방출을 줄여 시스템 비용을 낮추고 EMI 표준을 빠르게 충족합니다.

낮은 노이즈 및 높은 정밀도

전력 무결성과 신호 무결성을 높여 시스템 수준의 보호 수준과 정확도를 개선합니다.

전력 밀도

작은 공간에서 더 많은 전력을 공급하여 시스템 비용을 절감하고 시스템 기능을 향상합니다.