선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

가장 광범위한 LDO 포트폴리오를 통해 여러분에게 가장 적합한 LDO를 제공합니다
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

선형 및 LDO(저손실) 레귤레이터는 조정된 출력 전압을 제공하는 간단하고 경제적인 방법입니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 민감한 아날로그 시스템에 대한 전원 공급부터 배터리 수명 연장까지 거의 모든 레귤레이터 설계 관련 과제 해결을 도와드립니다. 

입력 전압으로 선택


낮은 VIN(≤7V)

폭넓은 저 VIN LDO 포트폴리오를 갖춘 저전압 애플리케이션을 위한 설계.

중간 VIN(7V~30V)

TI의 레귤레이터를 사용하여 다중 셀 배터리 또는 기타 중간 전압 애플리케이션을 위한 설계.

넓은 VIN(>30V)

30V 이상의 입력 범위를 지원하는 TI의 견고한 LDO를 통해 시스템 안정성을 개선하세요.

주요 LDO

전력의 추세

전력 밀도

발열을 고려하면 애플리케이션 성능을 한층 더 향상시킬 수 있습니다. LDO는 기본적으로 초과 전력을 열로 전환해 전압을 조절하기 때문에 이 IC(집적 회로)는 저 전력 또는 소형 VIN와 VOUT 간 차동 애플리케이션에 매우 적합합니다. 적절한 패키지가 포함된 적합한 LDO를 선택하는 것은 애플리케이션 성능을 극대화하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 


LDO 기초: 열 처리

이 동영상을 보고 시판되고 있는 패키지 중 가장 작은 패키지가 반드시 원하는 애플리케이션에 가장 적합한 패키지는 아닌 이유를 알아보세요.
Application note

An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)

이 애플리케이션 보고서에서는 PCB(인쇄회로기판) 레이아웃이 LDO 열 처리 성능에 미치는 영향에 대해 살펴봅니다. 5개 레이아웃에 대해 3개의 LDO를 테스트했고, 점차 PCB의 구리 커버 면적을 늘렸습니다.
Application note

Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)

이 문서에서는 IC의 접합부-주변 열 임피던스 계산 과정을 설명합니다.

TPS7A54활성

4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

TPS7A21활성

500mA, 저잡음 초저 IQ, 높은 PSRR 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

TPS7A78활성

120mA 스마트, 커패시턴트-드롭, 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터

낮은 정동작 전류(IQ)

초저 정동작 전류(IQ)를 달성해도 시스템 성능은 저하되지 않습니다. TI는 대기 전력이 낮은 레귤레이터와 탁월한 부하 과도 응답을 결합하여 주요 성능을 유지하면서 가장 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있는 레귤레이터를 제공합니다. TI의 선형 레귤레이터 포트폴리오에는 낮은 대기 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 100V의 입력 전압을 지원하는 낮은 IQ LDO가 포함되어 있습니다.


White paper

Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems

이 문서에서는 LDO에서 IQ에 관한 기본 사항을 살펴보고, 시스템 성능을 저해하지 않고 배터리 수명을 연장하는 방법을 설명합니다. 그 외에 드롭아웃에서 IQ에 어떤 일이 생기는지, 그리고 IQ가 과도 성능에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.

LDO 기초: 대기 전류

이 동영상에서는 LDO가 어떻게 어떤 배터리 구동 장치의 실행 시간을 몇 초, 몇 분, 몇 시간, 또는 심지어 며칠까지 연장시켜주는 간편한 솔루션인지 살펴봅니다.

TPS7A02활성

200mA, 나노파워-IQ(25nA), 인에이블을 지원하는 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

TPS7A24활성

200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

TPS7B82-Q1활성

AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO
낮은 노이즈 및 높은 정밀도

광범위한 저잡음 및 고전력 공급 장치 제거 비율(PSRR) 레귤레이터 포트폴리오를 통해 저잡음 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 넓은 대역폭에 걸쳐 높은 PSRR을 사용하면 LDO는 업스트림 DC/DC 컨버터에서 발생하는 스위칭 잡음을 필터링할 수 있습니다. 저잡음(<5µVRMS) 출력을 통해 저주파수 잡음을 최소화하여 ADC 또는 DAC와 같은 민감한 아날로그 회로의 신호 무결성을 유지하여 정밀 애플리케이션을 위한 깨끗한 전력을 생성할 수 있습니다.


LDO 기초: 잡음

이 동영상에서는 애플리케이션에서 잡음의 출처와 잡음을 완화하는 최상의 방법에 대해 얘기합니다.

LDO 기초: PSRR(공급 전원 잡음 제거비)

이 동영상에서는 PSPR(공급 전원 잡음 제거비)에 대해 설명합니다. 또한, 출력 커패시터의 중요성, 그리고 입력 전압과 출력 전압 간 차이가 LDO의 PSRR 성능에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.
White paper

How to measure LDO noise

저잡음 LDO의 출력 잡음을 측정하는 데 따르는 어려움을 자세히 살펴봅니다. 또한, 스펙트럼 분석기가 제공하는 데이터를 사용하는 방법과 잡음 측정 시 흔히 발생하는 문제를 피하는 방법에 대해서도 알아봅니다.

TPS7A94활성

1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터

TPS7A53활성

3A, 낮은 VIN(1.1V) 저잡음 고정밀 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

TPS7A20활성

높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

Technical Resources

E-book

LDO Basics (Rev. A)

드롭아웃, 열 발산, IQ, PSRR, 잡음 성능 등, LDO 사용과 관련한 기초 사항에 대해 읽어보세요. 역전류를 방지하는 방법과 커패시터 값이 커패시턴스와 같지 않은 이유를 알아보세요. 
Selection guide

Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)

이 빠른 참조 가이드에서 산업용, 차량용, 개인용 전자 제품 및 통신 장비를 포함한 다양한 애플리케이션 용도로 TI의 가장 인기 있는 LDO 및 선형 전압 레귤레이터를 만나보세요.
Application note

A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)

TI의 LDO 애플리케이션 노트 컬렉션은 주제별로 분류되어 있고 각 노트별로 짧은 요약문이 있어 가장 관련성 높은 애플리케이션 정보를 신속하게 찾을 수 있습니다. 

Design & development resources

시뮬레이션 툴

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드

DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈

MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.

평가 보드

DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈

엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.

TLV774-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.185

TLV749

대략적인 가격 (USD)1ku |0.15

TLV776

대략적인 가격 (USD)1ku |0.045

TPS7A14-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.4

TPS7B7802-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |2.79

TPS7A43-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |2.139