DC/DC 스위칭 레귤레이터
모든 애플리케이션을 위한 TI의 확장 가능하고 정밀한 DC/DC 전원 솔루션으로 효율성을 극대화하십시오.
카테고리별로 찾아보기
TI의 포괄적인 DC/DC 스위칭 레귤레이터 포트폴리오에는 벅, 부스트, 벅-부스트, 인버팅 토폴로지가 모두 포함되어 있어 엔지니어가 다양한 애플리케이션에서 전력 효율과 성능을 극대화할 수 있도록 최적화된 전압 변환 솔루션을 제공합니다.
TI의 DC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유
신뢰할 수 있는 광범위한 장치 포트폴리오
한 공급업체에서 벅, 부스트, 벅-부스트, 다중 위상 및 프로그래머블 솔루션을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공하므로 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
낮은 EMI
TI의 스위칭 레귤레이터는 차량용 및 산업용 애플리케이션의 EMI를 최소화하여 중요한 주파수 대역에서 설계 복잡성과 솔루션 비용을 줄입니다.
저잡음
TI의 저잡음 스위칭 레귤레이터는 높은 효율로 매우 깨끗한 전력을 공급하므로 의료 및 오디오 애플리케이션에서 정밀한 성능을 구현할 수 있습니다.
소형
높은 스위칭 효율성으로 공간이 제약된 애플리케이션에도 매우 중요한 소형 고밀도 설계가 가능합니다.
Technical Resources
Application note
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
스위칭 레귤레이터는 더 높은 전력 변환 효율과 강화된 설계 유연성이라는 장점 덕분에 갈수록 인기가 높아지고 있습니다. 이 백서에서 기본 사항을 알아보십시오.
DC/DC 스위칭 레귤레이터 비디오 시리즈
저부하 효율성을 달성하는 방법과 DC/DC 특유의 IQ 사양을 이해해 보십시오. 또한 벅-부스트 레귤레이터를 진정한 무선 스테레오 헤드폰 및 보청기와 같은 배터리 소비가 많은 소형 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보십시오.
DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기
엔지니어의 입장에서는 스위칭 레귤레이터 EMI와 잡음을 완화하는 것이 까다로운 과제입니다. 본 교육 시리즈에서는 엔지니어가 스위처의 탁월한 효율성을 확보하는 동시에, EMI와 잡음 문제를 어떻게 극복할 수 있는지 자세히 설명합니다.
Design & development resources
설계 툴
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)