비디오 시리즈

DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기

엔지니어 입장에서는 스위칭 레귤레이터 EMI와 잡음을 완화하는 것이 어려울 수 있습니다. PCB 레이아웃의 풍수를 너무 많이 어지럽히면 시스템이 CISPR 표준을 통과하지 못할 수 있습니다. 그 때문에 배출량 저감이라는 골칫거리를 피하기 위한 보장된 방법으로 선형 레귤레이터를 선택하는 전력 설계자들이 많습니다. 하지만 선형 레귤레이터는 효율성이 낮아 스위칭 레귤레이터를 사용하면 피할 수 있는 잠재적인 열 문제가 나타납니다. 어떻게 하면 이 두 가지의 장점을 모두 얻을 수 있을까요? 본 교육 시리즈와 문서는 엔지니어가 스위처의 탁월한 효율성을 얻는 동시에 EMI 및 잡음이라는 과제를 해결하는 방법을 설명하기 위해 마련된 것입니다. EMI 및 소음 모범 방식에 대한 개념적, 실제적 사례를 모두 제시하며, 오토모티브 시스템 전원 공급 및 소음에 민감한 아날로그 회로에 대한 구체적인 설명도 함께 제공합니다. 전도 및 방사 EMI를 모두 규제하는 데 사용되는 다양한 표준을 숙지하면 도움이 될 수 있습니다.
시리즈 보기

DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 저 EMI 성능 달성하기

엔지니어링: 납땜 인두를 만지기 전에 EMI를 해결할 수 있는 TI의 온라인 도구 상자 활용하기

EMI에 대해 궁금했던 모든 것: DC/DC 스위칭 레귤레이터 EMI의 잠재적 문제를 해결하기 위한 포괄적인 교육

00:24:13|23 1월 2018

설계자는 전원 공급 시스템을 만들 때 엄격한 EMI 요구 사항을 충족하기 위해 종종 어려움을 겪기 때문에 스위칭 레귤레이터 EMI(전자기 간섭)의 완화를 엔지니어들은 블랙 매직이라고 부르기도 합니다. 이러한 문제는 재설계로 이어지기가 쉬워 일정이 지연되고 비용이 초과될 수 있습니다. 이 세부적인 기술 교육에서는 Marc가 EMI 설계에서 나타나는 이러한 문제를 해결하고 납땜 인두를 가열하기도 전에 이를 방지하는 방법에 대한 팁을 제공합니다. 이 교육에서 다루는 일부 주요 주제는 다음과 같습니다.

  • EMI에 대한 설명과 EMI가 발생하는 위치
  • 데이터시트를 사용하여 EMI에 대한 레이아웃 최적화
  • 전도 방출에 미치는 입력 필터의 영향 조사,  WEBENCH 입력 필터 설계 툴 사용
  • LM73605 및 LM76003 평가보드를 사용한 챔버에서의 EMI 테스트 실제 예제
"