산업용 | 에너지 인프라 | 예측형 유지 보수

에지 AI를 통해 아크 결함 회로 차단기를 위한 AC 아크 결함 감지 구현
TI의 솔루션은 UL1699 및 IEC62606의 엄격한 안전 표준을 충족하면서 오류를 감지하고 차단할 수 있는 비용 효율적이고 안정적인 방법을 제공합니다.

 

산업용 | 건물 자동화 | 에너지 인프라

지연 시간을 10배 낮추고 98% 이상의 정확도를 제공하는 태양광 애플리케이션용 DC 아크 감지
글로벌 안전 표준(UL1699B 및 IEC63027)을 충족하는 비용 효율적인 아크 보호.

 

산업용 | 빌딩 자동화

98% 이상의 정확도를 가진 PIR 기반 건물 보안을 위한 다중 클래스 동작 감지
MCU 확장이 가능한 에지 AI 솔루션을 활용하여 여러 동작 소스 간에 구별하는 단일 PIR 센서 기반 솔루션.

 

산업용 드라이브 | 가전제품 | 모터 컨트롤

단일 MCU 및 98% 이상의 정확도를 갖춘 AC 드라이브를 위한 모터 베어링 오류 분류 및 감지
고정밀 AI 기반 모터 오류 분류로 AC 모터 드라이브 설계를 보호합니다.

 

산업용 드라이브 | 공장 자동화 | 모터 컨트롤

MCU 및 98% 이상의 정확도를 갖춘 HVAC 시스템에서 팬 및 송풍기 불균형 감지
TI의 MCU를 사용하여 팬 블레이드 불균형을 조기에 감지하여 소음을 줄이고 효율을 향상시키며 HVAC 시스템의 안정성을 높입니다.

 

차량용 | 예측형 유지 보수

온보드 충전기에서 최대 95% 정확도의 에지 AI 감지를 구현하는 AC 그리드 오류 감지
기존 OBC 제어 MCU에 비용 효율적인 에지 AI 솔루션을 구축하여 그리드 전압 이상을 감지합니다.

 

차량용 | 예측형 유지 보수

에지 AI 기술을 통해 1°C RMS 정확도 내에서 MOSFET 접합부 온도 예측 지원
에지 AI 모델을 사용하여 안전성 및 장기 신뢰성을 위해 정격 접합부 온도 내에서 전력 컨버터 MOSFET을 작동합니다.

 

산업용 | 웨어러블

TI MCU(마이크로컨트롤러)를 활용한 숫자 인식
MCU 솔루션을 위한 비용 및 전력 최적화된 모델의 소형 저전력 장치 풋프린트에서 에지 AI 숫자 인식.

 

산업용 | 의료

지연 시간을 10배 낮춘 에지 AI 기반 ECG 웨어러블
심장 이상 징후의 즉각적이고 정확한 감지를 위한 저전력 센서와 에지 AI를 사용하여 웨어러블 의료 기기의 배터리 수명을 연장합니다.

 

산업용 | 아크 결함

99.9% 이상의 정확도로 진동 센서를 사용한 기어박스 오류 감지
AI 가속 칩을 사용한 정확한 결함 감지를 통해 기어박스 신뢰성을 보장합니다.

 

산업용 | 아크 결함 | 예방 정비

R-결정 계수가 96.9% 이상인 다중 센서를 사용한 로터 온도 예측
AI 가속 장치를 사용하여 로터 안정성을 보장하고 정확한 온도 추정을 통해 상태 모니터링을 제공합니다.

 

산업용 | 아크 결함 | 예방 정비

99.9% 이상의 정확도로 선형 액추에이터 고장 분류
AI 가속 장치를 사용하여 선형 액추에이터 안정성을 보장하고 전류 센서 및 가속도계로 상태 모니터링을 제공합니다.

 
산업용 | 건물 자동화 | 비전

25배 짧은 지연 시간으로 비전 시스템에서 물체 감지
AI 가속 프로세서와 업계 표준 소프트웨어를 통해 특정 물체 및 사람을 실시간으로 식별하고 위치를 파악합니다.

 

산업용 | 감지 | 분류

공장 자동화에서의 시각적 결함 감지
머신 비전 및 온칩 AI 가속을 사용하여 낮은 지연 시간으로 공장 라인에서 제조 결함을 감지합니다.

 

산업용 | 감지 | 분류

40배 짧은 지연 시간으로 탐색 및 인지를 지원하는 픽셀 수준 세분화
C7™ NPU 장착 프로세서를 사용하여 실시간으로 이미지에서 미세한 장애물과 경로를 감지합니다.

 

산업용 | 사람 감지 | 분류

다양한 환경에서 실시간으로 사람 감지
AI 가속기를 사용한 비전 기반 AI로 다양한 장면에서 사람을 120FPS 이상의 속도로 감지합니다.

 

산업용 | 로봇

레이더 기반 모바일 로보틱스를 위한 지능형 표면 분류
TI의 레이더 솔루션은 단일 센서로 실제 환경에서 다양한 표면을 정확하게 구분하는 에지 AI 애플리케이션을 지원합니다.

 

산업용 | 건물 자동화 | 모니터링

레이더 기반 존재 감지를 위한 지능형 물체 분류
TI의 통합 레이더를 사용하면 에지 AI가 단일 센서에서 사람, 동물 및 물체를 실시간으로 정확하게 감지하고 구별할 수 있습니다.

 

산업용 | 건물 자동화 | 물체 분류

레이더 기반 존재 감지를 위한 스마트 자세 예측
TI 통합형 레이더 에지 AI 최적화 장치를 사용하여 사람의 다양한 자세를 정확하게 판단합니다.

 

산업용 | 차량용 | 킥투오픈

95%의 정확도를 갖춘 차량 내 지능형 핸즈프리 액세스
TI의 완전 통합 레이더는 트렁크 접근을 위한 킥 및 스텝 제스처를 정확하게 감지하는 단일 센서의 에지 AI를 지원합니다.

 

산업용 | 차량용 | 어린이 재실

스마트 방식으로 어린이 탑승을 95% 이상의 정확도로 감지
단일 센서 에지 AI를 탑재하여 생체 신호를 정밀하게 감지하고, 어린이를 정확히 식별하며 오감지를 최소화하는 고해상도 레이더입니다.

 

산업용 | 소매 자동화

비전 AI를 활용한 실시간 소매 결제 스캐너
NPU를 사용한 고속 비전 AI 모델로 소매 및 바코드 스캐너의 효율 향상

 

차량용 | ADAS

L2/L2+ ADAS(첨단 운전 보조 시스템)의 BEV(조감도)
TI의 AI 가속 프로세서에서 BEV 네트워크를 통한 고성능 전체 차량 인식

 
산업용 | 홈 자동화

Sensory와의 협업을 통한 에지 AI 웨이크워드 및 명령
Sensory의 TrulyHandsfree-Micro 온디바이스 처리는 클라우드 의존성을 제거하여 에너지를 절감하고 개인정보 보호를 강화하며 서버 비용을 줄입니다.