애플리케이션 개요
주차된 차 안에 어린이가 있는지 감지하는 기술은 최신 차량에 중요한 안전 기능입니다. 레거시 시스템은 차량 안에 사람이 있거나 움직임이 있는지만 감지해서, 거짓 경보가 발생하고 최종 사용자에게 불편을 유발할 수 있습니다.
TI의 저전력 AWRL6432 또는 고해상도 AWRL6844 레이더를 사용하면 엔지니어가 차량 내 단순한 움직임(장난감, 전화기, 끈 등)과 실제 아기나 어린이의 호흡과 움직임을 구분하도록 모델을 간편하게 훈련할 수 있습니다.
평가 시작하기
데이터 수집
AWRL6844 또는 AWRL6432 장치로 정확한 레이더 데이터를 수집하면 통합형 MCU 및 하드웨어 가속기를 통해 AI 처리 전체를 에지에서 완료할 수 있습니다.
데이터 품질 평가
이 이미지는 차량 뒤쪽 발밑 공간에 아기가 있을 때 매크로도플러 기능을 나타낸 것입니다. 어린이가 호흡하는 움직임을 장난감의 움직임이나 차내에서 움직일 수 있는 다른 사물과 구분할 수 있습니다.
모델 구축 및 학습
TI의 캡처 툴을 사용해 레이더 데이터를 수집하고, 표준 머신 러닝 워크플로를 사용해 라벨을 지정합니다. 모델은 두 가지 별개의 네트워크를 사용해 훈련합니다.
첫 번째 네트워크는 좌석에 사람이 있는지 없는지 좌석별로 감지합니다. 이 경우, 매크로도플러를 사용해 거짓 경보를 방지합니다. 두 번째 네트워크는 점유된 구역을 살펴보고, 포인트 클라우드 특징에 기반해 점유자가 어린이인지 판단합니다.
모델 배포
이 데모와 관련 툴은 AWRL6844 또는 AWRL6432 장치에서 작동합니다. 해상도가 높은 AWRL6844 장치의 경우, 최대 2열까지 어린이 분류를 수행할 수 있고 AWRL6432 데모는 1열 감지에 집중합니다.
시작하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 리소스
하드웨어
AWRL6432
단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 차량용 mmWave 레이더 센서.
AWEL6844
차량용 단일 칩 고성능, 저전력, 57GHz~64GHz mmWave 레이더 센서.
AWRL6844EVM
xWRL6844 mmWave 레이더 센서용 간편한 평가 모듈.
AWRL6432BOOST
단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 BoosterPack™ 평가 모듈.
소프트웨어 및 개발 툴
에지 AI용 레이더 툴박스
TI의 60GHz 및 77GHz 산업용 mmWave 센서를 사용하여 사람이나 사물의 거리와 상대 속도를 어떻게 측정하는지 자세히 알아보십시오.