애플리케이션 개요

 

온디바이스 신경망 하드웨어 가속기를 통해 실시간 인공지능 분류를 구현하여 심장 이상 징후를 즉각적이고 정밀하게 감지합니다.

고급 저전력 기능을 활용하고 필요할 때만 고해상도 기록 및 전송을 수행하여 착용 시간을 연장합니다.

웨이퍼 칩 스케일 패키징을 통해 더 작고 가벼운 무선 의료 패치 솔루션을 개발할 수 있습니다.

평가 시작하기

데이터 수집

호흡 및 심박조율 펄스를 감지하는 저전력 4채널 ECG 아날로그 프론트 엔드 AFE159RP4를 활용하여 다양한 클래스의 ECG 데이터를 안정적으로 수집할 수 있습니다. ECG 데이터 수집은 CCStudio™ Edge AI Studio와 MSPM0-SDK의 펌웨어 지원을 통해 가능합니다.

모델 구축 및 학습

데이터 세트가 준비되면 에지 AI용 Edge AI Studio 소프트웨어 개발 툴을 사용하여 모델을 탐색, 학습 및 평가할 수 있습니다. 이 직관적인 GUI 기반 툴은 모델 생성 및 배포의 전 과정을 간소화합니다.

사전 로드된 데이터 세트가 포함된 PIR 동작 감지 예제 프로젝트로 빠르게 시작할 수 있습니다.

사용자 정의 데이터를 선호하십니까? 해당 플랫폼에는 Edge AI Studio 내에 통합된 데이터 수집 및 호스팅 툴이 포함되어 있습니다.

MSPM0 ECG 성능

(모델에 따라 다름)

(MSPM0G5187) 소프트웨어 AI 구현
하드웨어 AI 구현성능 향상
정확도4개 클래스 기준 >95%4개 클래스 기준 >95%유사
메모리

96KB 플래시

22KB RAM

72KB 플래시

19KB RAM

메모리 >30% 향상

분류

지연

356ms37ms지연 시간 >9배 향상
클래스당 에너지4322μJ360μJ에너지 >12배 향상

모델 배포

CCStudio™ Edge AI Studio는 학습된 모델을 임베디드 대상에 배포할 수 있는 엔드 투 엔드 워크플로를 제공합니다. 보다 높은 수준의 사용자 지정과 제어가 필요한 개발자의 경우, 에지 AI 기능을 빌드하고 자체 임베디드 애플리케이션에 통합할 수 있는 포괄적인 프레임워크를 제공하는 배포 가이드를 참조하십시오.

  1. Edge AI Studio GUI 툴을 사용하여 MSPM0 마이크로컨트롤러에 머신 러닝 학습 모델 배포
  2. CLI 툴을 사용하여 MSPM0 마이크로컨트롤러에 머신 러닝 모델 배포

시작하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 리소스

하드웨어

LP-MSPM0G5187
MSPM0G5187 LaunchPad™ 개발 키트 평가 모듈로, 에지 AI 추론에 사용됩니다. 전류 데이터는 ADC를 통해 수집되며, 특징 추출 이후 AI 모델로 전달됩니다.

TIDA-010288
호흡, 심박조율 및 온도를 지원하는 소형 무선 6리드 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 설계

소프트웨어 및 개발 툴

CCStudio™ Edge AI Studio
TI 임베디드 마이크로컨트롤러 장치에 배포할 PIR 동작 감지 모델을 학습하고 컴파일할 수 있는 완전 통합형 노코드 솔루션입니다. 

CLI 툴
데이터 세트 처리, 모델 학습 및 컴파일을 포함한 엔드 투 엔드 모델 개발 툴을 제공합니다. 

MSPM0-SDK
MSPM0-SDK는 MSPM0 MCU 플랫폼용 애플리케이션 개발을 가속화하기 위한 소프트웨어, 툴 및 문서의 종합 컬렉션을 하나의 소프트웨어 패키지로 제공합니다. 

추가 사용 사례

모든 사용 사례 보기