저전력 2.4GHz 제품

모든 애플리케이션을 위한 입증된 전력 효율적인 솔루션
모든 제품 보기

TI의 확장 가능한 2.4GHz 무선 제품 포트폴리오는 성능과 유연성은 그대로 유지하면서 메모리, 보안 또는 컴퓨팅 요구 사항에 맞는 경제적인 옵션을 제공합니다. 이러한 제품은 Bluetooth®에서 Matter까지 모든 주요 저전력 2.4GHz 프로토콜을 지원합니다. TI의 품질 및 신뢰할 수 있는 실리콘은 TI의 내부 제조 전략 및 투자를 통해 뒷받침됩니다. TI의 사용이 간편한 소프트웨어, 포괄적인 교육 자료, 동급 최고의 지원을 통해 모든 시장의 개발 속도를 높일 수 있습니다.

    저전력 무선 기술 살펴보기

    TI의 사전 인증된 무선 모듈을 사용하면 최소한의 노력으로, 출시 기간을 단축해 설계에 무선 연결을 추가할 수 있습니다.

    장점:

    • 인쇄 회로 기판(PCB) 설치 공간을 최대 70%까지 줄여 공간 제약이 있는 설계를 가능하게 합니다.
    • TI의 전 세계 규제 기관 인증을 활용하여 무선 인증 프로세스를 간소화하세요.
    • 외부 부품이 필요하지 않기 때문에 보드 설계 및 공급망을 간소화할 수 있습니다.
    • TI의 내부 안테나 또는 승인된 레퍼런스 설계를 이용하면 고가의 무선 주파수 장비와 전문성식이 필요 없습니다.

    CC2651R3SIPA활성

    SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 안테나 포함)

    CC2652RSIP활성

    352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈

    CC2652PSIP활성

    SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함)

    여러 장치가 연결되어 있는 상황에서 장치 하나의 취약점으로 인해 전체 네트워크의 보안이 무너질 수 있습니다. 시스템 무결성을 보장하기 위해 무선 프로토콜, 하드웨어 및 소프트웨어 사이에 여러 단계의 보안이 필요합니다. 보안 부팅 및 롤백 방지와 같은 기능들은 적절한 소프트웨어가 장치에서 실행되고 있는지 검증하고 상대적으로 취약성이 높은 이전 버전의 펌웨어를 사용하지 못하도록 할 수 있습니다. 추가 보안을 위해 Arm® TrustZone과 같은 기능에서 소프트웨어, 심지어 하드웨어까지 격리하여 중앙 보안 작업을 일반 작업과 분리합니다. TI 포트폴리오에는 고객이 요구하는 보안 수준에 따라 다양한 옵션이 준비되어 있습니다.


    Application note

    Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs

    Secure Boot는 임베디드 프로세서에 제공되는 보안 구현 프로그램입니다. 제조업체는 디지털 서명과 신뢰 루트(RoT) 구성 요소를 사용하여 실행 중인 응용 프로그램이 실제로 자신의 것이며 변조되지 않았음을 확인할 수 있습니다.

    SimpleLink™ Academy: Bluetooth® Low Energy 고급 보안

    이 SimpleLink Academy 모듈에는 암호화, 필터 수락 목록 및 본딩 정보 저장과 같은 고급 보안 주제를 다루는 단계별 실습 자습서가 포함되어 있습니다.

    TI Bluetooth® Low Energy 사용자 가이드: 신뢰할 수 있는 Firmware-M 구현

    Arm® Cortex®-M33 장치에는 물리적으로 격리된 메모리에서 중요한 보안 소프트웨어 작업을 분할하여 보호 기능을 강화하는 Arm TrustZone 기술이 포함되어 있습니다.

    CC2674R10활성

    SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시

    CC2674P10활성

    SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 1MB 플래시 및 전원 증폭기

    여러 개의 프로토콜에 대해 동일한 하드웨어를 사용할 수 있기 때문에 특히 동시에 사용되는 프로토콜에 대해 유스 케이스 유연성을 가질 수 있습니다. 동시 다중 프로토콜 사용은 제품 상호 운용성의 잠재력을 높일 뿐만 아니라 다양한 프로토콜의 장점을 결합합니다. 예를 들어, 스마트폰 제어를 위해 특정 제품에서는 Bluetooth® Low Energy를 활성화하지만 Zigbee나 Thread 같은 메시 네트워크에서 일반적인 작업을 수행하는 것이 가능합니다.

    동시 다중 프로토콜 사용을 위한 TI의 솔루션은 장치를 재설정하지 않고 프로토콜 간 무선 전환을 시간 다중화하는 동적 다중 프로토콜 관리자(DMM)입니다.


    SimpleLink™ 아카데미 DMM 예제 사용 설명서

    TI의 예시 DMM 프로젝트를 살펴보고 SimpleLink Academy 모듈과 LaunchPad™ 개발 키트 중 하나를 사용하여 소프트웨어 개발 키트를 평가해 보세요.
    Application brief

    Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)

    소프트웨어 스택에 대한 DMM 구현을 살펴보고 최종 장비에서 DMM을 사용하는 방법을 알아보세요.
    White paper

    Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance

    DMM이 어떻게 타이밍 충돌을 처리하고 안정성, 지연 시간 및 처리량에 영향을 미치는지 알아보고 원하는 유스 케이스에 맞게 최적화하는 방법을 알아보세요.

    CC2674R10활성

    SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시

    CC2652R7활성

    SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시

    더 작은 제품과 더 많은 기능에 대한 소비자의 요구는 그에 따라 제품 내부의 전자 장치에도 영향을 미칩니다. CC2340 제품군은 다양한 애플리케이션에서 고품질 무선 주파수 및 전력 성능을 구현합니다.

    장점:

    • 줄어든 자재 명세서와 발룬의 일체화로 인쇄 회로 기판 필요 면적 감소.
    • 최대 8dBm의 출력 전력으로 범위 증가.
    • 대기 전력 <710nA.

    CC2340을 위한 SimpleLink™ Academy

    CC2340 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하면서 SimpleLink 마이크로컨트롤러 플랫폼, Bluetooth® Low Energy 등에 대한 단계별 교육 모듈을 따라가세요.

    SimpleLink™ Connect 모바일 앱

    CC2340을 평가하고 SimpleLink Connect를 활용하여 자신만의 애플리케이션을 신속하게 구축하세요.

    CC2340R5활성

    초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

    오픈 소스 RTOS와 결합된 임베디드 솔루션

    TI의 광범위한 임베디드 포트폴리오와 장기적인 제품 가용성을 통해 지원되는 오픈 소스 소프트웨어로 자신 있게 설계해 보세요. TI는 Zephyr Foundation의 플래티넘 레벨 회원사로서 업계를 선도하는 당사 리더십의 이점을 고객이 누릴 수 있도록 하며, 양산 준비가 완료된 안정적이며 완벽하게 지원되는 에코시스템을 제공합니다.

    TI의 업스트림 기여가 반영된 공식 Zephyr 리포지토리와 TI가 관리하고 검증한 다운스트림 Zephyr 리포지토리 중에서 선택해 보세요. 하나의 포괄적인 에코시스템을 사용하여 포트폴리오 전체에서 개발 워크플로를 간소화해 보세요.


    CC2755P20활성

    온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU

    CC2340R5활성

    초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

    Technical Resources

    Selection guide

    무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B)

    무선 연결 기술 선택 가이드를 다운로드하여 범위, 빈도, 처리량, 네트워크 및 배터리 요구사항에 따라 애플리케이션에 적합한 프로토콜을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다.

    SimpleLink 아카데미

    Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Sub-1 GHz 등을 지원하는 SimpleLink 무선 MCU 포트폴리오를 위한 실습 교육 모듈을 통해 기본 예제부터 고급 주제에 이르기까지 개발의 모든 단계에 관한 콘텐츠를 만나보세요.

    연결 비디오 시리즈

    커넥티비티에 대한 모든 것 알아보십시오. 이 동영상 시리즈에서는 다양한 무선 커넥티비티 프로토콜 및 기술에 대한 전문가 강연, 실습 데모, 신제품 미리보기, 교육 등 다양한 콘텐츠를 만나보실 수 있습니다.

    저전력 2.4GHz 제품 설계 및 개발

    시작하기

    간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

    클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오. 

    자세히 보기

    무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.

    자세히 보기

    SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

    자세히 보기

    모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.

    자세히 보기

    TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다. 

    자세히 보기

    Design & development resources

    설계 툴

    SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

    SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.

    시작하기

    일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

    하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:

    • 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
    소프트웨어 개발 키트(SDK)

    SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)

    SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

    애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

    SimpleLink Connect 모바일 앱

    SimpleLink Connect 모바일 앱은 모바일 기기용 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션의 다음 기능과 함께 작동합니다.

    • SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK를 실행하는 CC23XX 장치
    • CC33XX-SOFTWARE를 실행하는 호스트에 연결된 CC33xx 장치

    이 앱은 사용자가 iOS 또는 Android를 사용하여 자신의 모바일 앱을 빠르게 구축할 수 있는 기준을 제공합니다. 소스 코드가 제공되므로 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.