주요 애플리케이션
- TI의 감지, 고속 인식 및 실시간 제어 제품을 사용하여 더 스마트하고 안전한 자율 주행 차량과 자율 모바일 로봇을 설계하세요
- TI의 아날로그 및 임베디드 제품과 전문 지식을 통해 미래의 가장 정교한 로봇을 개발하세요
- 미래의 로봇을 구축하기 위한 포괄적인 시스템 수준 솔루션
다음 로봇 설계에 TI를 선택해야 하는 이유
차세대 로봇 엔지니어링
정밀하고 안전하면서 전력 효율적인 모터 제어 시스템을 구축하세요
TI의 모터 제어 솔루션을 이용해 귀사의 로봇 설계에 맞는 최상의 전력 및 크기 구성을 선택하세요. TI의 다양한 제품 포트폴리오는 애플리케이션에 필요한 정밀도와 효율성을 갖춘 설계를 지원합니다.
- ProfiNet, EtherCAT 등 마이크로컨트롤러(MCU) 일체형 산업용 프로토콜을 사용해 호스트와 클라이언트 사이에 정밀한 시간 민감성 통신
- 효율성을 위해 설계된 TI의 초저 지연 실시간 MCU를 통한 정확한 응답 시간
- TI의 게이트 드라이버를 통해 다양한 전력 레벨을 제공하는 효율적이고 전력 밀도가 높은 구동 단계
- TI의 전압, 전류 및 위치 센서 솔루션을 이용해 견고함과 효율성, 제어 정확도 향상
Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments
Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics
High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives
스마트하고, 경제적이며, 기능적으로 안전한 프로세싱 시스템 설계
빠르고 반응성이 뛰어난 폐쇄 루프 시스템을 위해 실시간 제어 성능을 저하시키지 않으면서 스마트하고 안전한 로봇을 구축합니다. TI의 Arm® 기반 애플리케이션 프로세서 포트폴리오는 저전력, 소형 폼 팩터 및 비용 최적화된 로봇 컴퓨팅 시스템을 지원합니다.
- 고성능 병렬 처리 및 표준화된 통신 인터페이스를 위한 다양한 멀티코어 옵션 중에서 선택하여 TI의 빠르고 정확하며 안정적인 모션 제어 솔루션과의 간편한 통합을 보장합니다.
- 비전 및 인공 지능을 위한 전용 하드웨어 가속기가 지원하는 고집적 단일 칩 솔루션을 통해 시스템 복잡성, 크기, 무게 및 비용을 줄이세요.
- 오픈 소스 소프트웨어 툴, 시스템 온 모듈 및 에코시스템을 사용하여 시장 출시 시간을 단축하세요.
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. B)
모든 환경에 맞는 안전하고 정확하며 통찰력 있고 전력 효율성이 뛰어난 로봇 설계 생성
사용 가능한 기능 안전 문서를 갖춘 TI의 확장 가능한 센서 및 프로세서 기술은 3D 인식, 비전 및 내비게이션 기능을 포함하여 더 작은 폼 팩터를 지원합니다.
- 전례 없는 정확도와 분해능, 낮은 전력 소비로 성능과 통합을 개선하는 TI mmWave 레이더 센서 장치에 대해 알아보세요.
- TI의 프로세싱 포트폴리오는 하나의 소프트웨어 개발 키트로 저전력으로 성능을 제공하는 비전, 딥 러닝 가속기 및 디지털 신호 처리 코어를 위한 전용 하드웨어를 제공합니다.
- TI의 위치, 근접 및 환경 감지 솔루션으로 정확도, 해상도 및 지연 시스템 목표를 달성하세요.
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
TI의 센서 및 처리를 사용하여 안전하고 효율적이며 지능형 자율 로봇 구축
mmWave 레이더 아카데미
무결성이 뛰어나고 정확하며 안전한 로봇 시스템 구축
시간에 민감한 네트워킹 및 단일 페어 이더넷 같은 새로운 기술 및 표준으로 로봇 시스템을 마이그레이션하세요. TI의 제품과 시스템 수준 솔루션은 로봇 전자기 호환성 및 전자기 간섭 요구 사항에 최적화되어 있습니다.
- 광범위한 산업용 통신 표준 지원: EtherCAT, Profinet, 이더넷/IP 등을 위한 단일 칩 다중 프로토콜 산업용 이더넷 솔루션, 10/100/1000MB 및 IO-Link, 컨트롤러 영역 네트워크 및 RS-485에 대한 트랜시버 및 물리적 계층.
- TI의 무선 제품은 Linux®를 실행하는 프로세서 호스트 또는 실시간 운영 체제를 실행하는 MCU 호스트와 쉽게 통합됩니다. Wi-Fi® 6용 SimpleLink™ 플랫폼은 저렴하고 안전한 연결을 지원합니다.
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
기능 안전 시스템 인증 간소화
공장 현장에는 작업자 상해 또는 환경 또는 자산의 피해로 이어질 수 있는 위험한 결함 가능성을 줄이기 위해 모니터링 및 진단 기능이 갖춰진 장비가 필요합니다.
TI는 IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 및 IEC 60730과 같은 산업 표준을 충족하는 전문적으로 제작된 제품으로 고객 신뢰를 구축하여 기능 안전 인증을 달성하도록 돕고 있습니다.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
로봇 시스템을 위한 효율적이고 통합이 쉬운 오디오 구현
선명한 음성 프롬프트, 경고 및 통신을 통해 로봇과 인간의 상호 작용을 향상시키는 효율적인 오디오 컨버터 및 오디오 증폭기 솔루션으로 로봇을 설계하세요. TI의 오디오 포트폴리오는 오디오 기반 로봇 애플리케이션에 필요한 선명도, 효율성 및 안정성을 제공합니다.
- 배터리 작동 로봇 시스템의 음성 프롬프트, 음악, 신호음 및 차임음을 위해 설계된 효율적인 클래스 D 오디오 증폭기.
- 통합 DSP 및 스마트 증폭기 스피커 보호 알고리즘을 통해 모든 작동 전력 영역에서 동급 최고의 효율성을 제공하는 통합이 쉽고 비용 효율적인 오디오 솔루션을 구현합니다.
- 마이크 어레이 인터페이스를 단순화하는 PDM-TDM 애그리게이터.
- 보드 공간과 BOM 비용을 최적화하는 패드 다운 통합 QFN 솔루션.
The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers
TAS2x20: TI의 증폭기를 설계에 쉽게 통합하기
C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
MotorControl SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 3상 모터 제어 애플리케이션을 대상으로 C2000 실시간 컨트롤러 기반 모터 제어 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 설계된 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 C2000 모터 제어 평가 모듈(EVM) 및 산업용 드라이브, 로봇, 가전 제품 및 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. MotorControl SDK는 고성능 모터 제어 (...)
TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트
TDA4VM 프로세서 스타터 키트로 스마트 카메라, 로봇 및 지능형 기계에 생명을 불어넣으세요. 빠른 설정 프로세스와 다양한 기본 데모 및 튜토리얼을 통해 1시간 이내에 비전 기반 애플리케이션 프로토타입 제작을 시작할 수 있습니다. 이 키트를 사용하면 수작업 없이 8조 TOPS(초당 작업)의 딥 러닝 성능과 하드웨어 가속 엣지 AI 처리가 가능합니다. Linux 및 업계 표준 API(TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker, ROS, OpenGL ES)만 사용하여 임베디드 (...)
저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트
SK-AM62A-LP 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 6 fps에서 최대 5MP를 지원하는 ISP(이미지 신호 프로세서), 2 TOPS(초당 테라연산) AI 가속기, 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F 및 H.264/H.265 비디오 인코드/디코드를 포함하는 TI AM62A AI 비전 프로세서를 기반으로 구축되었습니다. SK-AM62A-LP는 저전력 스마트 카메라, 대시캠, 머신 비전 카메라 및 차량용 전방 카메라 애플리케이션 개발 용도로 이상적인 (...)
— Parris Wellman, 엔지니어링 및 로봇 부문 부사장, Amazon,