더 스마트하고, 더 안전하고, 더 작은 모터 드라이버 솔루션으로 혁신을 주도하세요.
TI의 모터 드라이버가 특별한 이유는 무엇일까요?
모터 드라이버를 위한 주요 기술 살펴보기
GaN IPM 소개
질화 갈륨(GaN)으로 제작된 지능형 전원 모듈(IPMS)은 기존 실리콘 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터보다 높은 전력 밀도와 효율성을 지원합니다.
장점:
- 전력계에서 99% 이상의 효율성을 통해 히트 싱크와 같은 냉각 부품이 필요하지 않으므로 전체 효율성이 향상되고 모터 드라이버 시스템 크기가 줄어듭니다.
- 150ns 미만의 데드 타임 및 전파 지연과 높은 펄스 폭 변조 스위칭 주파수는 전류 왜곡을 줄여 음향 성능을 향상시킵니다.
GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성
3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법
스마트 게이트 드라이브 소개
스마트 게이트 드라이브는 수동 부품을 통합하여 보드 크기를 줄이고 설계 복잡성과 비용을 낮춥니다. 스마트 게이트 드라이브가 제공하는 보호 및 구성 기능은 설계의 단순성을 높이고 모터 시스템에 새로운 차원의 지능을 제공합니다.
장점:
- 시스템 비용 절감: 표준 게이트 드라이버에서 일반적으로 사용되는 외부 부품을 최대 24개까지 통합하여 인쇄 회로 보드 크기를 줄입니다.
- 신뢰할 수 있는 보호: 내장된 MOSFET 드레인 소스 및 게이트 소스 오류 감지로 커플링으로 인한 잘못된 FET 턴온을 방지합니다.
- 사용 편의성: 자동 데드 타임과 프로그래머블 게이트 드라이브 전류를 통합해 설계를 단순화하여 전자기 간섭을 최적화합니다.
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
스마트 튜닝 소개
스마트 튜닝은 부드럽고, 정밀하고, 조용하고, 효율적인 스테퍼 모터 정류를 위한 직관적인 모터 튜닝 및 제어를 지원합니다. 비디오를 시청하여 스마트 튜닝 기술의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.
장점:
- 효율적인 스테퍼 구동: 전류 초핑 감쇠 모드를 자동으로 조정하여 전력 손실 및 열 발산을 줄입니다.
- 조용하고 부드러운 작동: 자동으로 조정된 감쇠 모드를 통해 잡음과 진동을 줄이고 스텝 손실을 최소화합니다.
- 사용 편의성: 스테퍼 모터 설계 시 감쇠 모드 비율을 자동으로 설정하기 때문에 미세 조정을 할 필요가 없습니다.
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
SmartTune 소개: 모터 매개 변수 자동 튜닝
무센서 제어 소개
코드 없는 무센서 제어 통합 드라이버로 BLDC 시스템 설계를 가속화하세요. 지능형 모터 컨트롤러는 손쉬운 튜닝을 지원하고 최종 애플리케이션을 위한 차별화된 성능을 제공합니다.
장점:
- 센서리스 자속 기준 제어: 가전제품에서 동급 최고의 음향 성능과 효율성을 달성합니다.
- 센서리스 사다리꼴 제어: 연료 펌프, 로봇 청소기, 무선 청소기 등의 애플리케이션에서 3.2kHz의 전기적 속도를 달성하고 50ms 미만 만에 모터를 구동합니다.
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
시작하기 위한 리소스 찾기
모터 드라이버 소개
브러시드, 스테퍼, 브러시리스 DC 모터 등 다양한 유형의 모터 드라이버와 각 드라이버의 일반적인 용도를 알아보십시오.
고급 게이트 드라이브 기능 개요
고급 게이트 드라이브의 기능과, 이를 MOSFET 스위칭 제어 및 최적화에 활용하는 방법을 알아보십시오.
Find resources to get started
Introduction to motor drivers
Learn about the different types of motor drivers: brushed, stepper, and brushless-DC motors and common uses for each.
Advanced Gate Drive Features Overview
Get an understanding of the features of advanced gate drive and how they are used for MOSFET switching control and optimization.