DRV7308 GaN IPM으로 보다 효율적이고 컴팩트한 모터 시스템 설계
엔지니어링 과제를 해결하고 고전압 모터 설계를 변환하는 데 도움이 되는 고효율 GaN 지능형 전원 모듈(IPM)인 DRV7308에 대해 알아보세요.
00:02:38|07 6월 2024
150W ~ 250W 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 업계 최초의 통합 GaN 지능형 전력 모듈(IPM)인 DRV7308을 사용하여 더 작고, 조용하고, 효율적인 모터 드라이브 시스템을 설계하세요. 이 IPM은 12mm x 12mm 패키지에 높은 전력 밀도를 제공하며 외부 히트 싱크가 필요하지 않습니다. 경쟁 IPM 솔루션 대비 DRV7308은 모터 드라이브 인버터 PCB(인쇄 회로 보드) 크기를 최대 55%까지 줄입니다