주요 애플리케이션
- 컴팩트한 저전력 스마트 연결 제품으로 당뇨병 관리 장치의 기능을 강화하세요
- 환자 모니터링 및 진단 애플리케이션용 IEC 60601 인증을 효율적으로 획득하세요
- 체외 진단 장비를 위한 TI의 정밀 신호 체인, 모터 구동 및 전력 관리 제품을 살펴보세요
의료 및 헬스케어 애플리케이션 선택
하위 시스템 제품 추천이 포함된 인터랙티브 참조 다이어그램부터 기술 백서 및 레퍼런스 디자인까지 제공하는 TI의 의료 및 헬스케어 애플리케이션을 위한 설계 리소스를 확인해 보세요. 설계 주기를 단축할 수 있는 애플리케이션 리소스를 찾아보세요.
오른쪽 다이어그램과 상호 작용하여 의료 및 헬스케어 애플리케이션을 살펴보세요.
인비트로 진단
관련 리소스
TI의 포트폴리오는 전력 관리, 신호 체인, 모션 컨트롤, 아날로그 프론트 엔드 제품뿐만 아니라 마이크로컨트롤러 및 프로세서를 포함하여 인비트로 진단 완제품 설계를 지원하고 가속화합니다.
인비트로 진단 블록 다이어그램 보기이미징
관련 리소스
TI의 이미징 포트폴리오는 초음파 및 MRI 시스템, CT 및 PET 스캐너, 엑스레이 검출기를 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 조정 가능한 채널 수, 정밀 모터 구동 기술, 신호 최적화, 저전력 소모로 이미지 품질을 개선하는 기능 등이 있습니다.
초음파 스캐너 블록 다이어그램 보기홈 헬스케어
관련 리소스
최첨단 기술로 재택 환자 치료의 수준을 높이세요. 임상적으로 정확한 결과를 실시간으로 제공하고, 배터리 수명을 연장하며, 스마트 센싱 및 연결된 경험을 구현하여 삶을 변화시키는 의료 혁신을 지원합니다.
의료용 센서 패치 블록 다이어그램 보기당뇨병 관리
관련 리소스
TI의 최신 기기는 저렴한 혈당 모니터, 더 작고 스마트한 연속 혈당 모니터 및 인슐린 펌프로 설계되어 더 나은 환자 경험을 위한 안정적이고 정확한 혈당 관리를 가능하게 합니다.
혈당 모니터 블록 다이어그램 보기병원 환자 치료
관련 리소스
IEC(국제전기기술위원회) 60601-1 표준을 충족하면서 동시에 연결된 원격 환자 관리를 위한 설계 요구 사항을 충족하세요. 실시간 프로세서, 전력 관리 및 바이오 센싱 신호 체인 제품을 사용하여 차세대 의료 장비 설계에 TI의 엔지니어링 전문성과 지원을 활용해 보세요.
다중 매개 변수 환자 모니터 블록 다이어그램 보기의료 및 헬스케어 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유
더 스마트한 고성능 의료 시스템 엔지니어링
인공 지능을 통한 의료 및 진단 혁신
당사의 마이크로컨트롤러 및 프로세서 제품군 전반에 걸쳐 쉽게 프로그래밍 가능한 하드웨어 가속기를 사용하여 고성능 컴퓨터 비전, 센서 퓨전 및 AI 프로세싱으로 설계 성능을 극대화하십시오. Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker 및 ROS를 사용하여 빠르게 설계하고 TI 에지 AI 에코시스템을 통해 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 솔루션으로 시장 출시 시간을 단축하세요. 단순한 설계이든 복잡한 설계이든, 업계 전문가에 대한 온라인 액세스를 포함한 광범위하고 사용하기 쉬운 하드웨어, 소프트웨어 및 도구를 통해 혁신을 가속화하세요.
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
의료용 ECG 모니터링에서 MSPM0+ MCU에 내장된 실시간 에지 AI 처리가 배터리 수명을 연장하는 방법
실시간 부정맥 분류를 위한 Edge AI 지원 무선 ECG 홀터 모니터 레퍼런스 디자인
MSPM0G5187활성
환자 모니터링 및 이미징 전반에 걸친 광범위한 아날로그 프론트 엔드
TI의 아날로그 프론트 엔드는 임상 및 건강 시스템 측면에서 강력한 유산을 보유하고 있습니다. TI의 바이오센싱 AFE는 ECG, PPG, EEG 및 ICG를 위한 전체 독립형 및 다중 모달 아날로그 신호 체인을 제공합니다. TI의 초음파 AFE 포트폴리오에는 프리미엄, 고급~중급형, 카트 기반 시스템 및 휴대용 초음파 시스템을 위한 다양한 고집적 아날로그 프론트 엔드 솔루션이 있습니다.
다음과 같은 조합으로 유연성을 제공하는 제품을 찾아보세요.
- 채널 수 인터페이스(LVDS/JESD)
- TGC(시간 게인 보상)
- CW(연속파) 모드 신호 대역폭
- 전력 대 잡음 절충
- 다채널 엑스레이 및 CT 스캐너
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
높은 정밀도와 민감한 신호 체인 성능을 위한 초저잡음 전력 및 낮은 EMI
저잡음 LDO 레귤레이터 및 스위칭 컨버터, 정밀 모니터링 및 안정적인 보호의 필요성은 이미징 및 환자 모니터링과 같은 의료용 애플리케이션에서 정밀 신호 체인을 구현하는 데 필수적입니다. TI의 전용 전원 프로세스 기술과 고급 회로 및 테스트 기술은 선형 및 스위칭 전력 컨버터 모두에서 정확도를 높이고 왜곡을 최소화하며 잡음을 줄입니다. 스위칭 레귤레이터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제가 될 수 있습니다. EMI 감소 기술이 내장된 TI 장치는 설계 시간을 절약하는 동시에 의료 안전 표준 IEC60601-1을 준수할 수 있도록 지원합니다.
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 고전압 절연
TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 환자 모니터링, AED, 주입 펌프 등 의료용 애플리케이션 전반에 걸쳐 시스템 수명을 연장하고 보호 기능을 제공합니다.
TI의 절연 포트폴리오는 효율적이고 컴팩트한 고성능 절연 전력으로 절연 신호를 공급할 수 있습니다.
연면 거리, 공간 거리 및 DTI(Distance Through Insulation)는 IEC60601-1 의료 표준에 따라 디지털 아이솔레이터의 의료 장비 인증에서 평가하는 중요한 거리입니다. 의료 장비 제조업체가 설계에 TI의 인증된 디지털 아이솔레이터를 선택하면 타사 인증 기관에서 절연 성능을 검증했다는 확신을 가질 수 있습니다.
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
보다 빠른 실시간 모니터링을 위해 의료 제품을 무선 네트워크에 연결하십시오
의료용 모니터링 시스템에는 환자 모니터부터 웨어러블 패치에 이르기까지 다양한 구성 요소가 포함됩니다. Connectivity Standards Alliance의 회원사인 TI는 Bluetooth® Low Energy 통신부터 최신 Wi-Fi 6 기술에 이르기까지 무선 프로토콜을 발전시키는 선두에 서 있습니다. TI의 아날로그 솔루션은 정밀한 데이터 캡처를 지원하며, TI의 최첨단 무선 연결 솔루션은 장치와 헬스케어 시스템 간의 안정적이고 안전한 통신을 보장합니다. TI의 연결 포트폴리오를 통해 TI는 환자 데이터를 보호하고 표준 준수를 지원하기 위한 초저전력 소비 및 향상된 보안 기능을 갖춘 고성능 Arm® 기반 무선 MCU, 트랜시버 및 모듈을 제공합니다.