체외 진단 애플리케이션 용도로 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
첨단 의료 장비 설계를 위한 엔지니어링
표본, 광원 및 시스템 구성 요소의 정밀한 온도 조절
열전 냉각은 표본과 광원, 시스템 구성 요소의 정밀한 온도 조절 기능을 제공합니다. 체외 진단용 열전 냉각 서브시스템은 전력 범위가 낮게는 15W부터 높게는 100W를 초과할 수 있으며, 높은 효율과 작은 크기 등 요구 사항이 극히 다양할 수 있습니다. TI 제품은 고객이 구체적인 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
브러시드 및 스테퍼 모터 자동화
대규모 실험실 장비 내에서 모터들이 여러 다른 시약을 표본으로 이동한 다음, 그 표본들을 시스템 전체로 이동시키도록 합니다. TI의 고집적 브러시드 스테퍼 모터는 자동 튜닝과 정확한 전류 감지, 스톨 감지, 무음 스테핑 및 고급 진단 기능을 이용해 시약과 표본의 정밀한 배포를 지원하며 조용하고 수월하게 동작합니다.
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
모터 드라이버 소개
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
표본에서 유체 수위 감지
근위 모니터링 용도이든 제어 루프에서 사용하든, 최신 체외 진단 장치는 병원 사용 용도와 가정 내 사용 용도에 모두 적합하도록 요구 사항이 점차 더 엄격해지고 있습니다. 이러한 요구 사항에는 보다 낮은 전력, 보다 빠른 응답 시간, 크기를 줄이기 위한 일체형 기능, 그리고 긴 수명 등이 포함됩니다. 초음파 기술은 이런 모든 영역에서 기능을 향상시킬 뿐 아니라 비침습적이고 비용도 저렴합니다.
호흡 장비용 초음파 감지
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
저잡음 및 정확도 특성을 지닌 광 신호 체인
정밀 광 신호 체인은 광자 신호를 아날로그 신호로 변환한 다음 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 통해 디지털화합니다. PD(광감지기), TIA(트랜스임피던스 증폭기) 및 ADC를 포함한 부품 전체에서 초저잡음, 탁월한 안정성 및 높은 선형성을 제공하는 것을 최우선으로 합니다.
High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End
웨비나: 체외 진단 애플리케이션을 위한 아날로그 프론트 엔드를 설계하는 방법
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
LED 및 레이저 모듈을 위한 정전류 및 자동 전력 제어 솔루션
정밀 LED 및 레이저 드라이버 솔루션은 최적의 광전자 성능에 필수적인 안정적으로 제어된 전류를 제공합니다. 부품 전체에서 초저잡음, 탁월한 전류 정확도, 높은 효율성을 제공하는 것을 최우선으로 합니다. 이를 통해 출력 변동, 드리프트 및 열 응력을 최소화하며, 이는 최고의 안정성과 정밀한 조명 제어가 요구되는 애플리케이션에서 매우 중요합니다.
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.
MSP430 MCU 초음파 센서 디자인 센터
초음파 디자인 센터는 툴, GUI(그래픽 사용자 인터페이스), 문서, 소프트웨어 라이브러리 및 애플리케이션 예제를 포함하는 MSP430TM 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 초음파 센서 애플리케이션을 개발하기 위한 원스톱 리소스입니다. 개발자는 초음파 애플리케이션을 위한 변환기 및 캡처 파형과 관련된 매개 변수를 신속하게 구성하고 사용자 지정할 수 있습니다.
수도 계량기
MSP430 MCU 초음파 센서 솔루션(USS) 소프트웨어 라이브러리(MSP-USSSWLIB_Water)는 초음파 캡처를 위해 MSP430FR604x 제품군 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)