정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
카테고리별로 찾아보기
TI는 차량용, 산업용, 기기 및 우주 항공 등 광범위한 애플리케이션에 적합한 광범위한 정밀 연산 증폭기 포트폴리오를 제공합니다. TI의 장치는 고해상도 측정을 위한 매우 낮은 오프셋, 드리프트 및 초저잡음을 자랑합니다.
매개 변수 사양으로 선택
정밀 연산 증폭기 기술
Technical Resources
Op Amp Offset Voltage and Bias Current Limitations
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
TI의 초저 전력 소비 및 낮은 오프셋 디바이스를 이용한 설계를 통해 환자 모니터링 성능을 향상시키세요.
TI의 정밀 증폭기는 다중 매개 변수 환자 모니터링 요구 사항을 충족할 수 있는 고정밀 측정을 지원합니다. 당사의 소형 패키지와 초저 전력 소비 증폭기는 새롭게 부상하는 휴대용 모니터링이라는 영역에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
- 휴대용 모니터링 가이드 및 디바이스 권장 사항에 관한 동영상을 참조하세요(OPA391 참조).
- 전선 잡음을 제거할 수 있도록 높은 CMRR 정밀성을 제공하는 오른다리 드라이브 회로망을 설계하세요(OPA2328 참조).
- 초저 바이어스 전류 증폭기를 이용한 입력 버퍼링을 통해 고임피던스 전극과 인터페이스합니다(OPA392 참조).
주요 리소스
- TIDA-010005 – 소프트웨어 구성 가능 심박 조율기 감지 모듈 레퍼런스 설계
- TIDA-010043 – SpO2 및 기타 의료용 애플리케이션을 위한 효율적인 고전류 선형 LED 드라이버 레퍼런스 설계
저오프셋 드리프트 디바이스를 이용해 전체 산업용 온도 범위에 걸쳐 배터리 테스트 솔루션을 개선하세요.
TI의 정밀 증폭기 및 레퍼런스 설계는 비용 및 성능 면에서 최적화된 배터리 테스트 장비 제작을 도와드립니다. TI의 초저 드리프트 및 저오프셋 디바이스는 시스템 오류를 줄이고 폭넓은 온도 범위에 걸쳐 정확성을 보장합니다.
- 제어 루프 회로에 대한 응답 시간을 최적화하세요. DAC 출력을 위한 정밀 버퍼를 이용해 배터리 활성화와 테스트 처리량을 개선하세요(MUX 친화적 기술이 적용된 OPA2145 참조).
- 효율이나 속도를 희생하지 않고 저오프셋 및 저오프셋 드리프트 정밀 증폭기를 사용해 전압 및 전류 제어 루프 정확도를 개선하세요(OPA205 및 TLV07 참조).
주요 리소스
- TIDA-01040 – 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
- TIDA-010086 – 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계
업계 최소형 정밀 장치를 이용해 광함 모듈 설계에서 보드 공간과 신호 정확성에 우선 순위를 부여하세요.
TI는 귀사의 광학 모듈 설계 요구 사항을 해결할 수 있는 업계 최소형 정밀 증폭기 패키지 옵션을 갖추고 있습니다. TI의 정밀 증폭기는 초저 입력 오프셋 전압과 바이어스 전류를 공급해 고이득 단계에서도 신호 정확도를 유지합니다.
- 션트 저항기를 이용한 전류 모니터링에는 낮은 오프셋 정밀 증폭기가 필요합니다(OPA2376 및 OPA2392 WCSP 참조).
- 레이저 바이어싱 솔루션은 TI의 고출력 정밀 증폭기를 사용해 구현됩니다(OPA2333P 참조).
- TI의 낮은 입력 바이어스 전류 증폭기가 포함된 트랜스임피던스 증폭기 대안 제품(일체형 스위치가 탑재된 OPA3s328 및 OPA2328).
주요 리소스
- TIDA-01525 – 8채널, 16비트, 200mA 전류 출력 DAC 레퍼런스 설계
TI의 오토모티브 인증 정밀 장치 포트폴리오를 통해 HEV/EV의 정확성과 안전을 위한 설계를 구현하세요.
TI 정밀 증폭기는 HEV(하이브리드 전기차)와 EV(전기차)의 오차를 최소화합니다. 저 오프셋 연산 증폭기, 공통 모드 제거 비율이 우수한 계측 증폭기, 고출력 전류 전원 증폭기를 활용해 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
장점:
- 제로 드리프트 증폭기를 사용하면 배터리 측정 및 온도 판독 정확도가 높아지며, 빠른 반응 속도의 안전 인터록도 지원됩니다.
- TI 리졸버 드라이버에는 위치 감지를 위한 보호 기능이 내장되어 있습니다.
- TI 기능 안전 지원 장치는 자동차 무결성 수준 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다.
주요 리소스
- TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
- TIDA-03050 – 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인
- TIDA-020018 – DC/DC와 OBC 애플리케이션을 위한 차량용 션트에 기반한 절연 전류 센서 레퍼런스 설계
- ALM2403-Q1 – 리졸버 애플리케이션을 위한 저왜곡의 오토모티브, 듀얼 채널, 고전압, 전력 연산 증폭기
- OPA2388-Q1 – 듀얼, 오토모티브 인증, 광대역, 제로 드리프트, 제로 크로스오버, 정밀 증폭기
- INA333-Q1 – 오토모티브 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기
저오프셋 및 저잡음 디바이스를 사용해 아날로그 입력 모듈 설계의 프런트 엔드를 최적화하세요.
정밀 증폭기를 이용하면 아날로그 입력 모듈의 프런트 엔드에서 고도로 정확한 신호 조절이 가능합니다. TI의 정밀 증폭기는 저잡음, 저드리프트 및 저전력 옵션을 갖추고 있어 다양한 아날로그 입력 모듈 설계에서 높은 성능을 발휘합니다.
- 아날로그 프런트 엔드에서 높은 정확도를 유지하려면 낮은 오프셋 전압과 낮은 드리프트 증폭기가 필요합니다(OPA2387 참조).
- 일체형 과전압 보호 증폭기를 이용한 입력 버퍼링(±60V, 최대)이 외부 보호 방식에 의한 오류를 막아줍니다(OPA2206 참조).
- 고해상도와 높은 신호 대 잡음비를 유지하려면 저잡음 증폭기가 필요한 경우가 많습니다(OPA182 참조).
주요 리소스
- Analog input module - V-I input module channel to channel isolated (analog front end)
- Analog input module - Universal analog input module (analog front end)
- Analog input module - Temperature transducer analog input module (analog front end)
- Analog input module - V/I input module group isolated (analog front end)
- TIDA-00764 – 8채널 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
- TIPD164 – 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
TI의 다양한 정밀 및 전력 증폭기 제품을 이용해 반도체 테스트 솔루션을 개선하세요.
TI의 정밀 증폭기는 고정밀 반도체 테스트 솔루션 구현을 도와드립니다. 폭넓은 공급 전압, 넓은 대역폭, 낮은 오프셋 드리프트 정밀 증폭기로 구성된 폭넓은 TI 제품 셀렉션을 통해 정밀 측정을 구현하세요.
- TI 전력 증폭기가 적용된 DUT 여자 회로(OPA462 및 OPA593 참조)는 폭넓은 공급 전압(8~180V), 넓은 대역폭(최대 18 MHz), 높은 출력 전류(200mA, 일반)를 지원합니다.
- 저잡음(1 kHz에서 2.2nV/Hz) 및 낮은 오프셋 전압 드리프트(35µV, 최대) 작동(OPA2210 참조)으로 전압/전류 측정치 정및도가 매우 높습니다.
주요 리소스
- TIDA-01055 – 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
Design & development resources
범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)