Aplicaciones destacadas
- Desarrolle sistemas multicámara más fiables para la industria del automóvil con gestión avanzada de redes, procesamiento y energía.
- Diseñe sistemas avanzados de supervisión en cabina con tecnologías escalables de detección, procesamiento, redes y energía.
- Satisfaga la creciente demanda de cálculo rápido, preciso y fiable de datos de sensores e imágenes en los vehículos
- Aumente la seguridad en los vehículos por medio de tecnologías de detección, comunicación y potencia que permiten el radar automotriz para cualquier arquitectura
Seleccione una aplicación avanzada de sistema de asistencia al conductor
Descubra nuestros recursos de diseño para ADAS. Desde diagramas de referencia interactivos con recomendaciones de productos de subsistemas hasta informes técnicos y publicaciones de blog de moda, encuentre aquí sus recursos de aplicación para acelerar su ciclo de diseño.
Explore nuestro ADAS interactuando con el diagrama de la derecha.
Informática de alto rendimiento
Recursos afines
Acelere su desarrollo de plataformas informáticas de alto rendimiento precisas, fiables y eficientes. Nuestra gama de tecnologías de comunicación y procesamiento de alto rendimiento contribuye a mejorar la seguridad general de los vehículos.
Más información sobre los cálculos de alto rendimientoMódulo Lidar
Recursos afines
Minimice el tamaño de la solución y, al mismo tiempo, aumente el rendimiento en aplicaciones de captura de imágenes láser escaneadas mecánicamente para automoción, detección y alcance con nuestras eficientes tecnologías de potencia y cadena de señal.
Módulo LidarRecursos afines
Detección en cabina
Recursos afines
Con nuevas regulaciones y protocolos de evaluación de vehículos actualizados, la demanda de detección en cabina va en aumento. Nuestra gama de tecnologías dedicadas de potencia, procesamiento y comunicación puede ayudarle a diseñar sistemas mejorados para la supervisión de conductores y ocupantes.
Más información sobre la detección en cabinaCámara automotriz
Recursos afines
El tamaño, la eficiencia de potencia y la comunicación en tiempo real son importantes para un sistema sofisticado de cámaras. Al transmitir datos de cámara de alta resolución sin comprimir y procesarlos en tiempo real, nuestras tecnologías de comunicación y procesamiento de bajo consumo mejoran la visibilidad en los vehículos.
Más información sobre cámaras automotricesRadar automotriz
Recursos afines
Logramos avances en lo que respecta a la seguridad de los vehículos y a acelerar la autonomía, mediante la habilitación de las aplicaciones de radar de imagen de ultracorto a largo alcance necesarias para ADAS.
Más información sobre los radares automotrices¿Por qué elegir TI para sus sistemas de asistencia al conductor?
Acelerar la evolución de los sistemas avanzados de asistencia al conductor
Alta precisión
La precisión es fundamental a la hora de diseñar una cámara, un radar o un sistema lidar. Nuestra amplia gama de CI analógicos e integrados, que incluye nuestros sistemas en chip (SoC) para sistemas de asistencia al conductor en el uso automotriz, líderes en el sector y escalables, sensores mmWave de alta exactitud y dispositivos de potencia de bajo ruido, puede ayudarle a alcanzar el máximo nivel de exactitud en su diseño.
Optimizing FPD-Link ADAS Designs for System Level ESD Immunity (Rev. B)
Demostración del radar de imágenes de matriz virtual 4D 138 de Provizio y TI
DS90UB971-Q1ACTIVO
LP87725-Q1ACTIVO
Comunicación rápida y fiable
A medida que la tecnología ADAS avanza y las arquitecturas evolucionan, la comunicación en el vehículo debe ser segura y fiable. Elija entre una amplia gama de estándares y soluciones de comunicación específicos, como bus de red de área de controlador (CAN), Ethernet, FPD-Link (un protocolo SerDes automotriz patentado) y bus de interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe), para satisfacer sus necesidades de diseño de ADAS.
Cómo las redes de vehículos ayudan a proteger a los conductores
Communication Protocols in Modern ADAS Architectures (Rev. A)
Enhancing the Confidentiality and Integrity of Automotive Ethernet Data Using MACsec
DS90UB971-Q1ACTIVO
DP83TC815-Q1ACTIVO
Desarrollo de soluciones de procesamiento escalables e inteligentes
Nuestros SoC automotrices de asistencia al conductor proporcionan una escalabilidad líder en el sector como característica de nuestra cartera, lo que aumenta la eficiencia de su diseño. Nuestro software también se adapta, está listo para usar y sirve para una variedad de aplicaciones analíticas y visuales. De esta manera, puede escalar con TI y minimizar los contratiempos de desarrollo en sus diseños de hardware.
Making ADAS technology more accessible in vehicles
Demostración de ADAS de radar de imágenes de Altos y TI
ADAS: la tecnología que impulsa la seguridad automotriz
Optimice la certificación de sus sistemas de seguridad funcional y ciberseguridad
Cumpla con los rigurosos requisitos de las normas de seguridad funcional y ciberseguridad, como la ISO 26262 y la ISO/SAE 21434, gracias a nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Además de nuestros ingenieros certificados en seguridad funcional y de nuestro equipo internacional de expertos en ciberseguridad, la documentación y los recursos disponibles, como la tasa de fallos en el tiempo (FIT) en materia de seguridad funcional, el análisis de modos de fallo, efectos y diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las bibliotecas de diagnóstico de software, le ayudarán a agilizar el proceso de certificación.
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Habilitadores de seguridad básicos
TPS6594-Q1ACTIVO
TPS388R0-Q1ACTIVO
Niveles de automatización automotriz cortesía de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)
El futuro de la conducción requerirá algo más que simplemente tener las dos manos al volante. El nivel 2 de automatización de la conducción, o asistencia al conductor, se abre paso en casi todos los vehículos de la carretera. Es un segundo par de ojos y manos cuando el conductor más lo necesita y es fundamental para continuar con el impulso a través de todos los niveles de autonomía. La supervisión, el frenado y la dirección junto con el conductor requieren un mayor nivel de detección, que viene con requisitos adicionales de potencia, peso y tamaño. Permítanos ayudarle a cumplir con sus requisitos de diseño más exigentes y garantizar la confianza cada vez que un conductor sale a la carretera.