Las ventajas de nuestras aplicaciones de radar
Detección y transmisión de datos fiables
Dispositivos de radar ideales para todo tipo de necesidad
Nuestra gama de dispositivos de radar automotrices de alta fiabilidad abarca desde circuitos frontales analógicos de alta resolución y alto rendimiento y SoC integrados hasta chips de radar de baja potencia y bajo costo. Nuestros dispositivos permiten un sistema avanzado de asistencia al conductor escalable, lo que contribuye a alcanzar niveles de autonomía del vehículo y lograr que se cumplan las regulaciones globales del Programa de evaluación de automóviles nuevos.
Ventajas clave:
- Amplia gama de chips de radar para su aplicación.
- Compatibilidad de software para acelerar la salida al mercado.
- Los circuitos frontales en cascada ofrecen escalabilidad y flexibilidad, así como optimización de los costos.
- Dispositivos optimizados para las arquitecturas de sistemas de radar por satélite y de vanguardia.
- Ofertas para las bandas de frecuencia de 60 y 77 GHz a fin de cumplir con las regulaciones mundiales.
Are you ready for the emerging automotive radar satellite architecture?
Arquitectura de satélites con sensores de radar AWR2544
Transmisión de datos fiable y segura
Mayores niveles de autonomía del vehículo requieren más sensores de radar alrededor del vehículo, lo que implica que los fabricantes de automóviles deben manejar la transmisión de todos esos datos. Nuestra gama de productos de comunicación de gran ancho de banda hace posible una transmisión de datos fiable y segura en todo el vehículo.
DP83TG720S-Q1ACTIVO
DS90UB953-Q1ACTIVO
DP83TC817S-Q1ACTIVO
Administración de potencia eficiente, rentable y de bajo ruido
Nuestra gama de circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) para radar incluye reguladores buck integrados que reducen el tamaño del inductor y el condensador de salida, mejoran el rendimiento transitorio y térmico y reducen el tamaño y el costo del sistema de radar. Descubra la forma en que nuestras tecnologías contribuyen a que respete las especificaciones del radar y mantenga la densidad de potencia en el proceso de diseño.
LP87745-Q1ACTIVO
LP87725-Q1ACTIVO
Sistemas de dispositivos que ofrecen mayor seguridad y protección
La protección funcional y la seguridad constituyen requisitos esenciales de los sistemas automotrices actuales. Muchos de nuestros dispositivos de radar cumplen con la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización y cuentan con la certificación B del nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL). Nuestra gama de circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para radar ayuda a que sus diseños logren ASIL B o C, incluida la supervisión y protección de fallos integradas, sin necesidad de monitores externos y circuitos integrados de vigilancia, lo que reduce tanto el costo como el tamaño de la solución. Nuestros PMIC simplifican el proceso general de diseño de seguridad funcional, ya que cuentan con documentos de seguridad funcional (tasa de fallas en el tiempo, efectos de los modos de falla y análisis de diagnóstico y manuales de seguridad funcional).
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Seguridad funcional en sensores de radar
Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
El diseño de referencia TIDA-01027 proporciona una base para que las aplicaciones de radar de esquina cumplan los requisitos de seguridad NCAP R79 mediante el módulo de evaluación (EVM) AWR2944. El diseño permite que los usuarios calculen y rastreen la posición (en el plano azimutal) y la velocidad (...)
Diseño de referencia en cascada de ondas milimétricas (mmWave) de dos dispositivos para un radar de
Diseño de referencia de módulo de radar RFCMOS de 77 GHz para automoción, con salida de datos de obj
— Miro Adzan, Director general, ADAS, Texas Instruments