El mercado de los sistemas de detección en cabina está creciendo rápidamente debido a las nuevas regulaciones y programas de evaluación de automóviles para avanzar en la seguridad de los pasajeros y los vehículos. Le ayudamos a diseñar sistemas mejorados para la supervisión del conductor y los ocupantes con nuestra amplia cartera de tecnologías dedicadas de alimentación, procesamiento y comunicación.

¿Por qué elegir TI para su sistema de detección en cabina?

Procesamiento escalable y eficiente
Comunicación fiable y de alta velocidad
Eficiencia energética

Diseñe sistemas de detección en cabina que contribuyan a una conducción segura e inteligente

Procesamiento de datos de visión y radar en tiempo real

Los sistemas de detección en cabina requieren un análisis preciso de datos de radar y visión en tiempo real. Desde la visión por computadora y el procesamiento de señales e imágenes hasta la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje profundo, nuestros procesadores basados en Arm® permiten una amplia gama de prestaciones informáticas eficientes para mejorar la seguridad de los pasajeros y de las carreteras. Desarrolle sistemas en cabina de alto rendimiento y escalables sin sacrificar recursos críticos y optimice los diseños de sus sistemas.


TDA4AL-Q1ACTIVO

SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión

AM62A7-Q1ACTIVO

2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales

Transfiera datos de forma fiable y segura a través de cualquier red

Nuestras avanzadas tecnologías de comunicación transmiten los datos de las cámaras y del radar de forma segura y fiable a través de todas las arquitecturas de vehículos, lo que permite tomar decisiones de seguridad donde el tiempo es un factor crítico. Nuestra variada cartera de redes para vehículos incluye capas físicas de Ethernet (PHY), serializadores y deserializadores Flat Panel Display-Link (FPD-Link), red de área de controlador (CAN) y red de interconexión local (LIN), todos diseñados para mejorar la velocidad y fiabilidad de los datos para aplicaciones de asistencia al conductor críticas para la seguridad.


DP83TC813R-Q1ACTIVO

PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción

DS90UB971-Q1ACTIVO

Serializador FPD‑Link IV de 7.55 Gbps con interfaz CSI‑2 para radares, sensores y cámaras de 8 MP y

Rendimiento con eficiencia energética

Los diseñadores de sistemas de cámaras se preocupan por reducir los requisitos energéticos y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes demandas de rendimiento. Un circuito integrado de gestión de potencia (PMIC) específico para un sistema en chip o sensor de imagen concreto puede reducir el número de componentes y el tamaño del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia y el rendimiento térmico. Nuestros circuitos integrados programables de gestión de la alimentación pueden ayudarlo a limitar el ruido y mantener la densidad de potencia en los diseños de sistemas de cámaras, al tiempo que cumplen la norma 26262 de la Organización Internacional de Normalización hasta el nivel D de integridad de la seguridad en automoción.


TPS650350-Q1ACTIVO

PMIC de 18 V con tres convertidores buck y una LDO para módulos de cámara

TPS65224-Q1ACTIVO

PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B

TPS650362-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR

PMIC de 35 V para automoción con tres convertidores reductores y un regulador de LDO para módulos de

Proporcionamiento de dispositivos de radar para una detección eficiente en la cabina

Nuestra gama de dispositivos de radar automotor de alta fiabilidad abarca desde circuitos frontales analógicos de alta resolución y alto rendimiento y SoC integrados hasta chips de radar de baja potencia y bajo costo. Nuestros dispositivos permiten escalar las aplicaciones de detección en cabina, lo que contribuye a mejorar la seguridad de los ocupantes y lograr que se cumplan las regulaciones globales del Programa de evaluación de automóviles nuevos.


AWRL6432ACTIVO

Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

AWR6843ACTIVO

Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

AWR6443ACTIVO

Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de ref. del módulo de cámara de 2 MP de uso automotriz para DMS y otros módulos de cámara

Este diseño de referencia proporciona un módulo de cámara compacto y escalable para sistemas automotrices de supervisión de conductores (DMS) y otras aplicaciones de visión. Combina una cámara de imagen de 2 megapíxeles (2 MP) con un serializador de 4 Gbps y un circuito integrado de administración (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo

Este diseño de referencia demuestra el uso del sensor mmWave de AWR6843 60 GHz de chip único con DSP integrado, como sensor de detección de ocupantes del vehículo (VOD) y detección de presencia infantil (CPD) que permite la detección de formas de vida en un vehículo. Este diseño proporciona una (...)

Placa de evaluación

Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)


Reference designs icon

Diseños de referencia relacionados con Detección en cabina

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Ver diseños de referencia

Featured products

AM62A7-Q1ACTIVO

2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales

TDA4AL-Q1ACTIVO

SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión

TPS65224-Q1ACTIVO

PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B

AWRL6432ACTIVO

Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

DS90UB971-Q1ACTIVO

Serializador FPD‑Link IV de 7.55 Gbps con interfaz CSI‑2 para radares, sensores y cámaras de 8 MP y

TPS650362-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR

PMIC de 35 V para automoción con tres convertidores reductores y un regulador de LDO para módulos de