Warum ist Ruhestrom wichtig?
Bei batteriebetriebenen Systemen kommt es auf hohen Wirkungsgrad im Betrieb ohne und mit geringer Last an. Dies erfordert Stromversorgungslösungen mit genauer Regelung des Ausgangs unter Beibehaltung eines extrem geringen Versorgungsstroms. TI bietet Ihnen ein Technologie- und Produktportfolio mit extrem niedrigem IQ, mit dem Sie Designs mit maximaler Batterielaufzeit und niedrigem Stromverbrauch entwickeln können.
Vorteile der TI-Technologien für niedrigen Ruhestrom IQ
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Ressourcen finden, um loszulegen
Wie man die Batterielebensdauer mittels Technologien mit niedrigem Ruhestrom verlängert
Optimieren Sie die Batterielaufzeit durch die gezielte Kontrolle des Ruhestroms (IQ). Sehen Sie sich unsere Videoreihe an und erfahren Sie, wie Sie IQ in lastfreien oder nicht schaltenden Zuständen verwalten können, ohne das Einschwingverhalten oder den Formfaktor zu beeinträchtigen.
Referenzdesign für Backup-Batterie mit Vorverstärkung (preboost), Ladegerät und 1S-Li-Ionen-Ladeanze
Dieses Design zeigt eine Backup-Batterie für die Automobilindustrie, welche eine 1S-Li-Ionen-Batterie für den Notbetrieb verwendet. Der Primärstromeingang ist für 6-V- bis 18-V-Nennspannung (2,7-V- bis 36-V-Spitze) ausgelegt, um die Anforderungen für 12-V-Anwendungen in der Automobilindustrie zu (...)
Referenzdesign für drahtlose Ohrhörer-Batterie mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Standby-Modus
Neue, vollständig drahtlose Ohrhörer werden mittels Akku in ihrem Tragebeutel aufgeladen – ein einzigartiges Design, das jedoch kleine Lösungsgrößen und effiziente Stromversorgungskomponenten erfordert. Darüber hinaus erhöhen die hohen Anforderungen in diesem Markt die Notwendigkeit, gleichwertige (...)
Referenzdesign für Bluetooth® Low Energy (BLE)-Zugangssatellitenknoten für die Automobilindustrie
Entdecken Sie weitere Trends im Bereich Stromversorgung
Niedriger EMI
Geringere Systemkosten und schnelle Einhaltung der EMI-Normen durch Verringerung der Störstrahlungen
Geringes Rauschen & hohe Präzision
Verbessern Sie die Stromversorgungs- und Signalintegrität, um den Schutz auf Systemebene und die Genauigkeit zu erhöhen.
Leistungsdichte
Mehr Leistung auf engem Raum mit verbesserter Systemfunktionalität und reduzierten Systemkosten.