Welche Merkmale reduzieren EMI bei hohen und niedrigen Frequenzen?

Elektromagnetische Störungen (EMI) sind ein zunehmend wichtigerer Aspekt elektronischer Systeme, insbesondere in neuen Anwendungen im Automobilbereich und in der Industrie. Wenn bereits im Designstadium auf geringe EMI-Störungen geachtet wird, kann dies die Entwicklungszyklen erheblich verkürzen, die Platinengröße verringern und Lösungskosten einsparen. TI bietet zahlreiche Merkmale und Technologien zur Milderung von EMI-Störungen in allen relevanten Frequenzbändern.

Vorteile der TI-Technologien für geringe elektromagnetische Störungen (EMI)

Behandeln von EMI an der Quelle
Systemwirkungsgrad
Bessere Filtergröße & Kosten

Ressourcen finden, um loszulegen


Videoreihe

Entwicklen einer Stromversorgung mit geringen EMI-Werten

Das EMI-Design kann eine Herausforderung sein, aber wir helfen Ihnen gerne weiter. Diese umfassende Schulungsreihe
zeigt Ihnen einen einfacheren Weg zur Entwicklung einer effizienten Stromversorgung, welche
die Anforderungen an leitungsgebundene und abgestrahlte EMI erfüllt.



Designtool

Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Diese Umgebung gibt Ihnen Möglichkeiten zum Entwickeln einer Stromversorgung von Anfang bis zum Ende, welche Ihnen dabei helfen, während sämtlichen Phasen des Entwicklungsprozesses Zeit einzusparen.
Referenzdesign

Isolierte 5-V-Bias-Stromversorgung für CISPR 25, Klasse 5-Emissionen, Referenzdesign

Dieses Referenzdesign demonstriert EMI-Minderungstechniken, die für ein hochfrequentes, verstärktes, isoliertes 5-kVRMS DC-DC-Wandlermodul mit 5-V-Vorspannung erforderlich sind, um die EMV-Testnorm für den Automobilbereich, CIPSR 25, Klasse 5, zu bestehen. Das Design verfügt über eine (...)
Referenzdesign

Ref.design , Dual-USB-Type-C®-Ladeg., CISPR 25 Kl. 5, 2,2 MHz, 30 W Nennleistung, Automobilindustrie

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegerät mit 15-W-Ausgang für die Automobilindustrie. Der TPS25850-Q1nbsp;wird als DC-DC-Regler und Port Controller verwendet. Die Schaltfrequenz beträgt 2,2nbsp;MHz. Das Design des Front-End-Filters und das PCB-Layout wurden so (...)
Referenzdesign

3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul in einlagigem TO-247-Formfaktor – Referenzd

Dieses Referenzdesign zeigt ein 15 mm x 20 mm großes DC/DC-Modul mit einem Wirkungsgrad von 92 % und niedriger elektromagnetischer Störung (Electromagnetic Interference, EMI) mit TPS54202, das den Regler mit geringem Dropout (LDO) in wichtigen Haushaltsgerätetechnik-Anwendungen ersetzt. Der hohe (...)

Entdecken Sie weitere Trends im Bereich Stromversorgung

Rauscharmut und Präzision

Verbessern Sie die Stromversorgungs- und Signalintegrität, um den Schutz und die Genauigkeit auf Systemebene zu erhöhen.

Geringer Ruhestrom (IQ)

Längere Batterielaufzeit und Lagerdauer ohne Einbußen bei der Systemleistung. 

Isolierung

Erhöhte Sicherheit mit höchster Betriebsspannung und Zuverlässigkeit.

Leistungsdichte

Mehr Leistung auf engem Raum mit verbesserter Systemfunktionalität und reduzierten Systemkosten.