DC/DC-Wandler

Durch die Integration von Controllern und FETs sowie die Verwendung externer Induktoren bieten die DC/DC-Wandler von TI einfache und flexible Spannungsregelung.
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere DC/DC-Wandler sind hocheffiziente Lösungen für den Eingangsspannungsbereich von 1 V bis 100 V. Unser Portfolio umfasst isolierte und nicht isolierte Topologien mit integrierten LDOs, Spannungsmonitoren und Sicherheitsfunktionen, die die Lösungsgröße reduzieren und gleichzeitig die Markteinführungszeit durch bewährte Zuverlässigkeit verkürzen.

Nach Topologie durchsuchen


Abwärtswandler (Buck)

DC/DC-Abwärtswandler (Buck) sind mit einem Controller mit einem oder mehreren integrierten FETs und einem externen Induktor ausgestattet. Sie zeichnen sich daher durch eine ausgewogene Mischung aus Flexibilität und einfacher Handhabung aus.

Aufwärtswandler (Boost)

Unsere energieeffizienten Aufwärtswandler erfüllen Ihre Anforderungen hinsichtlich kleiner Lösungsgröße, niedriger Systemkosten und hoher Leistungsdichte.

Abwärts-/Aufwärtswandler

Unser Portfolio von Abwärts-/Aufwärts-, invertierenden und Split-Rail-Wandlern ermöglicht Ihnen dank integrierter FETs die Reduzierung der Komponentenanzahl in Ihrem System und die Vereinfachung Ihres Platinendesigns.

Störungs- und Rauschminderungs- technologie (Mitigated interference noise technology, MINT)

Das TI-Portfolio von Schaltreglern mit reduzierter Interferenz- und Rauschtechnologie oder MINT umfasst Funktionen zur Bewältigung von EMI an der Quelle und trägt zur Minimierung von EMI-Herausforderungen in Ihren Designs bei.

Unterstützte Wandler


Technical Resources

Technical article

Four ways integrated GaN converters are redefining high-current power-supply design

Die GaN-Wandler-ICs von TI haben einen um bis zu 50 % geringeren Platzbedarf als Silizium-Alternativen, ohne dabei Kompromisse beim Wirkungsgrad einzugehen. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über vier Möglichkeiten zu erfahren, wie GaN-Integration hilft, Hindernisse bei der Leistungsdichte zu überwinden.
Selection guide

Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)

In diesem Kurs, der sich auf E-Bikes konzentriert, lernen Sie, wie der Power-Management-Chip von TI für die Entwicklung von E-Bike-Schaltungen eingesetzt werden kann und welche Vorteile die Verwendung von Chips von TI bietet.

Grundlagen der Stromversorgung – Abwärtsregler-Architekturen

Diese Serie stellt einen Überblick über Abwärtsreglerarchitekturen, einschließlich Mehrphasen-, Hysterese-, COT-, Strom- oder emulierter Strommodus sowie Spannungsmodus, bereit.

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool

Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)